Isole di valvole, Taglia 2, Multipolare e Fieldbus
Serie D2
Collegamento Fieldbus con i più diffusi protocolli di comunicazione
PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT e IO-Link
Collegamento Multipolare a 25 o 44 poli
Funzioni valvola: 2x3/2; 5/2; 5/3 CC, CO, CP
PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT e IO-Link
Collegamento Multipolare a 25 o 44 poli
Funzioni valvola: 2x3/2; 5/2; 5/3 CC, CO, CP
Grazie alla vasta gamma di opzioni disponibili, l'isola di valvola Serie D2 rappresenta la soluzione ideale per tutte le applicazioni che richiedano funzioni pneumatiche ed elettriche in spazi contenuti.
Le svariate possibilità di collegamento elettrico consentono di realizzare Isole con un elevato numero di posizioni valvola e zone a pressione differenziata, la versione fieldbus permette inoltre l la gestione di segnali elettrici di Input e Output sia digitali che analogici.
Dimensioni contenute, portate elevate, sottobasi con modularità pneumatica ed elettrica singola, sistema di connessione fra sottobasi facilitato, diagnosi e monitoraggio continuo delle prestazioni rendono questa serie un prodotto particolarmente innovativo.
Una delle caratteristiche di questa Serie è quella di avere una funzione di monitoraggio sul corretto funzionamento dell'elettrovalvola.
L'elettronica installata sia nella sottobase sia nel modulo di collegamento Sub-D e nel modulo multi seriale, consente di monitorare continuamente l'efficienza del solenoide di pilotaggio dell'elettrovalvola. Eventuali discordanze rispetto alle condizioni di funzionamento ideali, ad esempio maggior assorbimento elettrico, variazione dei tempi di intervento, aumento della temperatura, vengono segnalate tramite i diversi tipi di lampeggio dei led posti sull'elettrovalvola e da un segnale elettrico di "alert" che tramite il cavo di collegamento del modulo Sub-D viene inviato al PLC oppure nel caso della versione fieldbus direttamente tramite il protocollo.
Le svariate possibilità di collegamento elettrico consentono di realizzare Isole con un elevato numero di posizioni valvola e zone a pressione differenziata, la versione fieldbus permette inoltre l la gestione di segnali elettrici di Input e Output sia digitali che analogici.
Dimensioni contenute, portate elevate, sottobasi con modularità pneumatica ed elettrica singola, sistema di connessione fra sottobasi facilitato, diagnosi e monitoraggio continuo delle prestazioni rendono questa serie un prodotto particolarmente innovativo.
Una delle caratteristiche di questa Serie è quella di avere una funzione di monitoraggio sul corretto funzionamento dell'elettrovalvola.
L'elettronica installata sia nella sottobase sia nel modulo di collegamento Sub-D e nel modulo multi seriale, consente di monitorare continuamente l'efficienza del solenoide di pilotaggio dell'elettrovalvola. Eventuali discordanze rispetto alle condizioni di funzionamento ideali, ad esempio maggior assorbimento elettrico, variazione dei tempi di intervento, aumento della temperatura, vengono segnalate tramite i diversi tipi di lampeggio dei led posti sull'elettrovalvola e da un segnale elettrico di "alert" che tramite il cavo di collegamento del modulo Sub-D viene inviato al PLC oppure nel caso della versione fieldbus direttamente tramite il protocollo.
Download
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
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
SEZIONE PNEUMATICA | |
Costruzione | A spola con guarnizioni |
Funzioni valvola | 5/2 monostabile e bistabile 5/3 CC, CO, CP 2x3/2 NC 2x3/2 NO 1x3/2 NC 1x3/2 NO |
Materiali | spola in AL guarnizioni spola in HNBR altre guarnizioni in NBR corpo in alluminio fondelli in polimero sottobasi in polimero |
Connessioni | Utilizzi 2 e 4 tubo Ø6, Ø8, Ø10 tubo Ø1/4" - Ø5/16" - Ø3/8" Alimentazione 1 tubo Ø10, Ø12, Ø14 tubo Ø3/8" - Ø1/2" Alimentazione 12/14 tubo Ø4 tubo Ø5/32" Scarichi 3 e 5 tubo Ø10, Ø12, Ø14 tubo Ø3/8" - Ø1/2" Scarichi 82/84 tubo Ø4 tubo Ø5/32" |
Temperatura | 0 ÷ 50°C |
Caratteristica aria | Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1:2010. Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare esclusivamente oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno. La qualità dell’aria al servo pilotaggio deve essere in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1:2010 (non lubrificare). |
Passo valvole | 2 = 16 mm |
Pressione d’esercizio | -0,9 ÷ 10 bar (-0,7 ÷ 10 bar per le versioni 2x3/2 e 2x2/2) |
Pressione pilotaggio interno | 3 ÷ 7 bar 4.5 ÷ 7 bar (con pressione di lavoro superiore ai 6 bar per le versione 2x3/2) |
Pressione pilotaggio esterno | Vedi grafici |
Portata | 950 Nl/min |
Posizione di montaggio | Qualsiasi |
Grado di protezione | IP65 |
SEZIONE ELETTRICA VERSIONE MULTIPOLARE |
|
Tipo di connettore Sub-D | 25 o 44 poli |
Assorbimento max | 0,8 A (con connettore Sub-D 25 poli) 1,5 A (con connettore Sub-D 44 poli) |
Tensione di alimentazione | 24 V DC +/- 10% |
Numero max di bobine azionabili | 22 su 11 posizioni valvola con Sub-D 25 poli 38 su 19 posizioni valvola con Sub-D 44 poli |
Led di segnalazione | Led verde presenza tensione Led rosso segnalazione anomalia Valvola: Led giallo presenza tensione Blinking Led giallo tipologia errore rilevato |
SEZIONE ELETTRICA VERSIONE SERIALE |
|
Caratteristiche generali | Vedere sezione Moduli Multiseriali |
Assorbimento max | 2,5 A |
Tensione d’alimentazione | Alimentazione logica 24 V DC +/-10% Alimentazione potenza 24 V DC +/-10% |
Numero max bobine azionabili | 128 su 64 posizioni valvola |
Numero max di input digitali | 128 |
Numero max di input analogici | 16 |
Numero max di output digitali | 128 |
Numero max di output analogici | 16 |
Versione IO-LINK | |
Numero max bobine azionabili | 64 su 32 posizioni valvola |
Input e Output | No |
Tipologia delle porte | Classe B |
File IODD di configurazione (Il modulo IO-Link sull'isola di valvole si auto-configura per funzionare con l’IODD corretto) |
Per isola fino a 12, 24 o 32 posizioni valvola |