Isole di valvole, Taglia 5, Multipolare e Fieldbus
Serie D5
Collegamento Fieldbus con i più diffusi protocolli di comunicazione PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT e IO-Link.
Collegamento Multipolare a 25 o 44 poli.
Funzioni valvola: 2x3/2, 5/2, 5/3 CC, CO, CP.
Collegamento Multipolare a 25 o 44 poli.
Funzioni valvola: 2x3/2, 5/2, 5/3 CC, CO, CP.
In questa configurazione le valvole Serie D1 e D2 (taglia 10,5 e 16 mm) possono essere aggregate in una sola Isola.
Alcuni vantaggi di questa versione sono il contenimento degli ingombri, un unico punto di connessione Multipolare o Seriale, la semplicità di installazione, la possibilità di avere portate differenziate.
In questa configurazione, tutte le componenti della taglia D2 restano invariate mentre per la taglia D1 si utilizza una sottobase allungata.
Tutte le caratteristiche e componenti elettriche e pneumatiche delle singole versioni restano invariate.
Anche in questa versione è integrata la funzione COILVISION.
Alcuni vantaggi di questa versione sono il contenimento degli ingombri, un unico punto di connessione Multipolare o Seriale, la semplicità di installazione, la possibilità di avere portate differenziate.
In questa configurazione, tutte le componenti della taglia D2 restano invariate mentre per la taglia D1 si utilizza una sottobase allungata.
Tutte le caratteristiche e componenti elettriche e pneumatiche delle singole versioni restano invariate.
Anche in questa versione è integrata la funzione COILVISION.
Download
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
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
SEZIONE PNEUMATICA | |
Costruzione | A spola con guarnizioni |
Funzioni valvola | 5/2 monostabile e bistabile 5/3 CC; CO; CP 2x3/2 NC 2x3/2 NO 1x3/2 NC +1x3/2 NO 2x2/2 NC 2x2/2 NO 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO |
Materiali | spola in AL guarnizioni spola in HNBR altre guarnizioni in NBR corpo in alluminio fondelli in polimero sottobasi in polimero |
Connessioni | tubo Ø4 - Ø6 tubo Ø5/32" - Ø1/4" tubo Ø6 - Ø8 - Ø10 tubo Ø1/4" - Ø5/16" - Ø3/8" Alimentazione 1: tubo Ø8 - Ø5/16" Alimentazione 12/14: tubo Ø4 - Ø5/32" Scarichi 3 e 5: tubo Ø8 - Ø5/16" Scarichi 82/84: tubo Ø4 - Ø5/32" |
Temperatura | 0 ÷ 50°C |
Caratteristica aria | Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1:2010. Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare esclusivamente oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno. La qualità dell’aria al servo pilotaggio deve essere in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1:2010 (non lubrificare). |
Passo valvole | 5 = 10,5 e 16 mm |
Pressione d’esercizio | -0,9 ÷ 10 bar |
Pressione pilotaggio interno | 3 ÷ 7 bar 4.5 ÷ 7 bar (con pressione di lavoro superiore ai 6 bar per le versione 2x3/2) |
Pressione pilotaggio esterno | Vedi grafici |
Portata | 10,5 mm = 250 Nl/min 16 mm = 950 Nl/min |
Posizione di montaggio | Qualsiasi |
Grado di protezione | IP65 |
SEZIONE ELETTRICA VERSIONE MULTIPOLARE |
|
Tipo di connettore Sub-D | 25 o 44 poli |
Assorbimento max | 0.8 A (con connettore Sub-D 25 poli) 1,5 A (con connettore Sub-D 44 poli) |
Tensione di alimentazione | 24V DC +/- 10% |
Numero max di bobine azionabili | 22 su 11 posizioni valvola con Sub-D 25 poli 38 su 19 posizioni valvola con Sub-D 44 poli |
Led di segnalazione | Led verde presenza tensione Led rosso segnalazione anomalia Valvola: Led giallo presenza tensione Blinking Led giallo tipologia errore rilevato |
SEZIONE ELETTRICA VERSIONE SERIALE |
|
Caratteristiche generali | Vedere sezione moduli multiseriali |
Assorbimento max | 2.5 A |
Tensione d’alimentazione | alimentazione logica 24 V DC +/-10% alimentazione potenza 24 V DC +/-10% |
Numero max bobine azionabili | 128 su 64 posizioni valvola |
Numero max di input digitali | 128 |
Numero max di input analogici | 16 |
Numero max di output digitali | 128 |
Numero max di output analogici | 16 |
Versione IO-LINK | |
Numero max bobine azionabili | 64 su 32 posizioni valvola |
Input e Output | No |
Tipologia delle porte | Classe B |
File IODD di configurazione (Il modulo IO-Link sull'isola di valvole si auto-configura per funzionare con l’IODD corretto) |
per isola fino a 12, 24 o 32 posizioni valvola |