text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D5

Serie D5

Il nuovo modulo fieldbus della Serie CX4 integrato nell'isola di valvole serie D, le permette di interfacciarsi con i più diffusi bus di campo. Oltre alla gestione della parte pneumatica, identica alla versione Multipolare, si possono gestire dei moduli elettrici in diverse tipologie.In questa configurazione è possibile ampliare la parte pneumatica fino ad un max di 64 posizioni valvola a due comandi, e la parte elettrica fino a 128 Input e 128 Output di tipo digitale, oltre a 16 Input e 16 Output di tipo analogico. I Moduli analogici sono disponibili oltre alle classiche versioni in tensione corrente anche tipologie Bridge, RTD e TC tutte a due canali.
Anche nella versione IO-link il modulo di interfaccia fa parte della serie CX4. In questa configurazione non è possibile integrare nell’ isola i Moduli I/O, possono essere gestite fino ad un max. di 64 bobine su 32 posizioni valvole.

Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
ESEMPIO DI CODIFICA - VERSIONE FIELDBUS
DM C 5 01 W R A - 2A2Q - 2CD2NSHDN
- 2MBLC2B - F R
DM ISOLA MODULARE
C VALVOLE
C = Modello VC
5 PASSI
5 = 10,5mm (D1) + 16 mm (D2)
01 PROTOCOLLO
00 = Base senza cover Fieldbus ***
01 = PROFIBUS 
03 = CANopen 
04 = Ethernet/IP

05 = Ethercat
06 = PROFINET
07 = IO-LINK (non configurabile con moduli di ingressi e uscite)
W INTERFACCIA
0 = nessuna

W = WLAN
R AZIONAMENTO MANUALE
P = Azionamento a pressione

R = azionamento a pressione
A SERVOPILOTAGGIO
A = interno

B = esterno
2A2Q MODULI INGRESSI E USCITE
0 = nessuna
A = 8 input digitali M8
B = 16 input digitali connessione a morsettiera (Push-in)
C = 2 input analogici (config. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) M12
D = 2 input analogici (config. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) a Morsettiera
E = 2 input BRIDGE M12
F = 2 input BRIDGE connessione a morsettiera (Push-in)
G = 2 input RTD M12 (PT100, PT200, PT500, PT1000)
H = 2 input RTD connessione a morsettiera (Push-in) (PT100, PT200, PT500, PT1000)
L = 2 input TC M12 (TERMOCOPPIE)
M = 2 input TC connessione a morsettiera (Push-in) (TERMOCOPPIE)
Q = 8 output Digitali M8
R = 16 output digitali connessione a morsettiera (Push-in)
T= 2 output analogici (config. 0-10V,±10V,0-20mA, 4-20mA,±20mA) M12
U = 2 output analogici (config. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) a morsettiera (Push-in)
W**** = base chiusa senza cover di I/O
2CD2NSHDN
SOTTOBASI 
Metrico: 
N = boccole tubo Ø4 (D1)
M = boccole tubo Ø6 (D1)
B = boccole tubo Ø6 (D2)
C = boccole tubo Ø8 (D2)
D = boccole tubo Ø10 (D2)
SOTTOBASE PER IL CONTROLLO DEL SERVOPILOTAGGIO *
J = sottobase (D1) per Ev (E;F) 
SOTTOBASE DIAFRAMMA #
Q = diaframma sui canali 1, 3, 5
R = diaframma sul canale 1
S = diaframma sui canali 3, 5
SOTTOBASE DIAFRAMMA CON PILOTAGGIO ESTERNO #
QT = diaframma sui canali 1, 3, 5; 12/14 Esterno
RT = diaframma sul canale 1; 12/14 Esterno
ST = diaframma sui canali 3, 5; 12/14 Esterno
SOTTOBASE DIAFRAMMA CON SILENZIATORE INTEGRATO #
QH = diaframma sui canali 1, 3, 5
RH = diaframma sul canale 1
SH = diaframma sui canali 3, 5
SOTTOBASE PER FLUSSO SUPPLEMENTARE #
X = alimentazione (1) e scarichi (3, 5)
XH = alimentazione (1) e scarichi (3, 5) con silenziatore integrato
SOTTOBASE INTERFACCIA PER FLUSSO SUPPLEMENTARE CON PILOTAGGIO ESTERNO #
XT = alimentazione (1) e scarichi (3, 5) supplementari
PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA #
K = separazione dell’alimentazione elettrica
Z = separazione dell’alimentazione elettrica - diagramma su canali 1

Pollici:
N = boccola tubo Ø5/32” (D1)
G = boccola tubo Ø1/4” (D1)
L = boccola tubo Ø1/4” (D2)
P = boccola tubo Ø3/8” (D2)
C = boccola tubo Ø5/16” (D2)
2MBLC2B VALVOLE
M = 5/2 monostabile
B = 5/2 bistabile
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 2x3/2 (NC+NO)
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
N = 5/3 C

L = posizione libera
W = posizione senza valvola
E = 3/2 NC per il controllo del servopilotaggio interno (Linea 1) **
F = 3/2 NC per il controllo del servopilotaggio esterno **
D = 2x2/2 NC
H = 2x2/2 NO
R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
F PIASTRE TERMINALI
Dimensione boccole su attacchi 1, 3, 5
Metrico:
C = boccole tubo Ø8
D = boccole tubo Ø10
E = boccole tubo Ø12
F = boccole tubo Ø14
CS = boccole tubo Ø8 e silenziatore esterno 2939-8)
DS = boccole tubo Ø10 e silenziatore esterno (2939-10)
ES = boccola tubo Ø12 e silenziatore esterno (2939-12)


Pollici:
C = boccole tubo Ø8, 5/16"
CS = boccole tubo Ø8 (5/16"); e silenziatore esterno (2939-8)
P = boccole tubo Ø3/8"
R = boccola tubo Ø1/2"
R FISSAGGIO
= diretto
R = attacco per guida DIN
# = Queste sottobasi sono già corredate di boccole per tubo Ø8, Ø5/16”.
* = La sottobase è corredata di boccola Ø4 (5/32").
** = Ev. per sottobase modello J. 
*** = Con il protocollo 00 l’interfaccia possibile è 0 es: DMC5000RA-... 
**** = La base chiusa senza cover di I/O va messa sempre dopo gli altri moduli se presenti es: DMC501WRA-2A2QW...
La scelta della boccola fatta nella sezione Piastre Terminali è valida anche per le sottobasi diaframma e supplementare.
I modelli QT, RT, ST, XT hanno la boccola 12/14 tubo Ø4 (Ø5/32")

DIMENSIONI versione FIELDBUS


1-16/28  risultati
We think you are in United States.
Update your location?