text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D5

Serie D5

La versione Multipolare può essere collegata in modo rapido e sicuro tramite la connessione del cavo precablato, con uscita angolare da 25 o 44 poli, alla presa elettrica Sub-D integrata nell’isola.
La modularità singola delle sottobasi consente di realizzare isole fino ad un max di 11 o 19 posizioni valvola in base al tipo di connettore utilizzato.

Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
ESEMPIO DI CODIFICA - VERSIONE MULTIPOLARE
DM C 5 M W R A - 15R - 2CD2NSHDN - 2MBLC2B - F R
DM ISOLA MODULARE
C VALVOLE
C = Modello VC
5 PASSI
5 = 10,5mm (D1) + 16 mm (D2)
M CONNESSIONE ELETTRICA
M = Multipolare 25 pin PNP

Q = multipolare 44 pin PNP
W INTERFACCIA
O = nessuna

W = WLAN
R AZIONAMENTO MANUALE
P = Azionamento a pressione

R = azionamento a pressione con dispositivo di ritenuta
A SERVOPILOTAGGIO
A = Interno
B = esterno
15R CONNESSIONE
0 = Nessuna
CONNETTORE R CON CAVO
03R = 3 mt
05R = 5 mt
10R = 10 mt
15R = 15 mt
20R = 20 mt
25R = 25 mt
2CD2NSHDN SOTTOBASI
Metrico:
N = boccola tubo Ø4 (D1)
M = boccola tubo Ø6 (D1)
B = boccola tubo Ø6 (D2)
C = boccola tubo Ø8 (D2)
D = boccola tubo Ø10 (D2)
SOTTOBASE PER IL CONTROLLO DEL SERVOPILOTAGGIO *
J = sottobase (D1) per Ev (E;F) 
SOTTOBASE DIAFRAMMA #
Q = Diaframma sui canali 1, 3, 5
R = Diaframma sul canale 1
S = Diaframma sui canali 3, 5
SOTTOBASE DIAFRAMMA CON PILOTAGGIO ESTERNO #
QT = diaframma sui canali 1, 3, 5; 12/14 Esterno
RT = diaframma sul canale 1; 12/14 Esterno
ST = diaframma sui canali 3, 5; 12/14 Esterno
SOTTOBASE DIAFRAMMA CON SILENZIATORE INTEGRATO #
QH = diaframma sui canali 1, 3, 5
RH = diaframma sul canale 1
SH = diaframma sui canali 3, 5
SOTTOBASE PER FLUSSO SUPPLEMENTARE #
X = alimentazione (1) e scarichi (3, 5)
XH = alimentazione (1) e scarichi (3, 5) con silenziatore integrato
SOTTOBASE INTERFACCIA PER FLUSSO SUPPLEMENTARECON PILOTAGGIO ESTERNO #
XT = alimentazione (1) e scarichi (3, 5) supplementari
PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA #
K = separazione dell’alimentazione elettrica - alimentazione (1) e scarichi (3, 5)
Z = separazione dell’alimentazione elettrica - diaframma sul canale 1

Pollici:
N = boccola tubo Ø5/32” (D1)
G = boccola tubo Ø1/4” (D1)
L = boccola tubo Ø1/4” (D2)
P = boccola tubo Ø3/8” (D2)
C = boccola tubo Ø5/16” (D2)
2MBLC2B VALVOLE
M = 5/2 Monostabile
B = 5/2 Bistabile
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 2x3/2 (NC+NO)
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
N = 5/3 CP

L = posizione libera
W = posizione senza valvola
E = 3/2 NC per il controllo del servopilotaggio interno (Linea 1) **
F = 3/2 NC per il controllo del servopilotaggio esterno **
D = 2x2/2 NC
H = 2x2/2 NO
R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
F PIASTRE TERMINALI E INTERMEDIE
Dimensione tubo su attacchi 1, 3, 5
Metrico:
C = boccola tubo Ø8
D = boccola tubo Ø10
E = boccola tubo Ø12
F = boccola tubo Ø14



CS = boccole tubo Ø8 e silenziatore esterno (2939-8)
DS = boccole tubo Ø10 e silenziatore esterno (2939-10)
ES = boccola tubo Ø12 e silenziatore esterno (2939-12)


Pollici:
C = boccole tubo Ø8, 5/16"
CS = boccole tubo Ø8 (5/16”); e silenziatore esterno (2939-8)
P = boccole tubo Ø3/8"
R = boccola tubo Ø1/2"
R FISSAGGIO
= Diretto
R = Attacco per guida DIN
# = Queste sottobasi sono già corredate di boccole per tubo Ø8; Ø5/16”.
* = La sottobase è corredata di boccola Ø4 (5/32”).
** = Ev. per sottobase modello J.
La scelta della boccola fatta nella sezione Piastre Terminali è valida anche per le sottobasi diaframma e supplementare.
I modelli QT, RT, ST, XT hanno la boccola 12/14 tubo Ø4 (Ø5/32”).

DIMENSIONI versione MULTIPOLARE 25 e 44 poli


We think you are in United States.
Update your location?