Isole di valvole, Multipolare e Seriale
Serie F
Collegamento elettrico multipolare integrato (PNP)
Funzioni valvola: 2x2/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 CC
Interfacciabile con i più diffusi protocolli seriali
Funzioni valvola: 2x2/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 CC
Interfacciabile con i più diffusi protocolli seriali
L’isola di valvole Serie F Multipolare può essere facilmente integrabile con gli accessori del nuovo sistema multiseriale, collegandosi alle diverse reti seriali previste nella Serie CX.
E' inoltre possibile gestire un’isola multipolare standard tramite un adattatore Sub-D o con nodo integrato nell’isola. La modularità singola tipica della Serie F consente di installare un massimo di 24 solenoidi su 24 posizioni valvola, anche nella versione Seriale.
L'utilizzo del tecnopolimero per realizzare questa serie ha consentito di ottenere un'isola di valvole con dimensioni contenute, alta portata e peso limitato. Le dimensioni contenute, la flessibilità d'assemblaggio e l'ampia gamma di funzioni valvola fanno della serie F un prodotto particolarmente innovativo, idoneo alle svariate esigenze applicative.
Manuali, Fogli istruzione e file di configurazione disponibili sul sito
catalogue.camozzi.com o tramite il codice QR posto sull'etichetta del prodotto.
E' inoltre possibile gestire un’isola multipolare standard tramite un adattatore Sub-D o con nodo integrato nell’isola. La modularità singola tipica della Serie F consente di installare un massimo di 24 solenoidi su 24 posizioni valvola, anche nella versione Seriale.
L'utilizzo del tecnopolimero per realizzare questa serie ha consentito di ottenere un'isola di valvole con dimensioni contenute, alta portata e peso limitato. Le dimensioni contenute, la flessibilità d'assemblaggio e l'ampia gamma di funzioni valvola fanno della serie F un prodotto particolarmente innovativo, idoneo alle svariate esigenze applicative.
Manuali, Fogli istruzione e file di configurazione disponibili sul sito
catalogue.camozzi.com o tramite il codice QR posto sull'etichetta del prodotto.
Download
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
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
SEZIONE PNEUMATICA | |
Costruzione | A spola con guarnizioni |
Funzioni valvola | 5/2 monostabile e bistabile 5/3 CC 2x2/2 NO 2x2/2 NC 1x2/2 NC +1x2/2 NO 2x3/2 NO 2x3/2 NC 1x3/2 NC +1x3/2 NO |
Materiali | spola in AL - guarnizioni spola in HNBR - altre guarnizioni in NBR - boccole in OT - corpo e fondelli in tecnopolimero |
Connessioni | Utilizzi 2 e 4, passo 1 (12 mm) = tubo Ø4, Ø6 Utilizzi 2 e 4, passo 2 (14 mm) = tubo Ø4, Ø6, Ø8 Alimentazione 1, passo 1 e 2 = tubo Ø8, Ø10 Servopilotaggio 12/14, passo 1 e 2 = tubo Ø6 Scarichi 3/5, passo 1 e 2 = tubo Ø8, Ø10 Scarichi 82/84, passo 1 e 2 = tubo Ø6 |
Temperatura | 0 ÷ 50 °C |
Caratteristica aria | Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe 6.4.4 secondo ISO 8573-1:2010. Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare esclusivamente oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno. La qualità dell'aria al servo pilotaggio deve essere in classe 6.4.4 secondo ISO 8573-1:2010. |
Passo valvole | 12 mm 14 mm |
Pressione di lavoro | - 0,9 ÷ 10 bar |
Pressione pilotaggio interno | 3 ÷ 7 bar 4,5 ÷ 7 bar (con pressione di lavoro superiore ai 6 bar per le versioni 2x2/2 e 2x3/2) |
Portata | 250 Nl/min (12 mm) 500 Nl/min (14 mm) |
Posizione di montaggio | Qualsiasi |
Ciclo di lavoro | ED 100% |
Grado di protezione (secondo EN 60529) | IP40 |
SEZIONE ELETTRICA VERSIONE MULTIPOLARE | |
Tensione di alimentazione Numero max solenoidi Numero max funzioni valvola Tipo di connessione Sub-D Assorbimento max |
24 V DC +/-10% 24 24 (monostabili) Sub-D 25 poli 0,8 A |
SEZIONE ELETTRICA VERSIONE SERIALE | |
Caratteristiche generali Assorbimento max Tensione di alimentazione Numero max di bobine azionabili |
Vedere sezione modulo multi-seriale Serie CX Uscite digitali/uscite ed ingressi analogici 3 A Ingressi digitali/analogici 3 A Alimentazione logica 24 V DC +/-10% Alimentazione potenza 24 V DC +/-10% 24 su 24 funzioni valvola (monostabili) |
ESEMPI DI CODIFICA per VALVOLA SINGOLA (ricambio) e TERMINALI (accessori)
FP2V-MQR | F | P | 2 | V | - | M | Q | R |
FP2V-MQR | |
F | SERIE |
P |
TIPO P = pneumatica |
2 |
PASSO 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
V | ELETTROVALVOLA O PIASTRA ADDIZIONALE |
M |
TIPO DI FUNZIONE M = 5/2 monostabile D = 5/2 monostabile con scheda bistabile B = 5/2 bistabile C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2 x 2/2 NC F = 2 x 2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CC |
Q |
BOCCOLE PER ELETTROVALVOLE Q = Ø4 R = Ø6 S = Ø8 (non per passo 1) |
R |
TIPO DI COMANDO MANUALE R = a ritenuta (bistabile) P = a pressione (monostabile) |
FP2V-WQ | F | P | 2 | V | - | W | Q |
FP2V-WQ | |
F | SERIE |
P |
TIPO P = pneumatica |
2 |
PASSO 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
V | ELETTROVALVOLA O PIASTRA ADDIZIONALE |
W |
TIPO DI FUNZIONE L = posizione libera W = posizione libera con scheda bistabile Z = posizione libera con scheda monostabile X = alimentazione e scarico supplementari T = alimentazione e scarico separati U = alimentazione separata e scarico supplementare K = alimentazione supplementare e scarico separato |
Q |
BOCCOLE PER PIASTRE Q = tubo Ø4 R = tubo Ø6 S = tubo Ø8 (no per passo 1) L = posizione libera (no boccole) W = posizione libera con scheda bistabile (no boccole) Z = posizione libera con scheda monostabile (no boccole) |
FA2T-S | F | A | 2 | T | - | S |
FA2T-S | |
F | SERIE |
A | ACCESSORIO |
2 |
PASSO 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
T |
TIPO DI ACCESSORIO T = terminale |
S |
BOCCOLE = no boccola S = Ø8 T = Ø10 |
FA2T-AR | F | A | 2 | T | - | A | R |
FA2T-AR | |
F | SERIE |
A | ACCESSORIO |
2 |
PASSO 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
T |
TIPO DI ACCESSORIO T = terminale |
A |
TIPO DI SERVOPILOTAGGIO A = interno B = esterno |
R |
BOCCOLE R = Ø6 |