Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
ESEMPIO DI CODIFICA - VERSIONE SERIALE
F | P | 2 | R | 00 | T | A | - | 0 | - | MB2CMUL2B | - | 2QR3SLQR |
F | SERIE |
P |
TIPO P = pneumatica A = accessori |
2 |
PASSO 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
R |
COMANDO MANUALE P = azionamento a pressione R = azionamento con ritenuta |
00 |
PROTOCOLLO 00 = Interfaccia con CX3 01 = PROFIBUS-DP 02 = DeviceNet 03 = CANopen 04 = EtherNet/IP 05 = EtherCAT 06 = PROFINET 99 = Modulo di Espansione |
T |
BOCCOLE PER TERMINALE PNEUMATICO/ELETTRICO S = tubo Ø8 T = tubo Ø10 Le boccole nel terminale destro sono per tubo Ø6 |
A |
SERVOPILOTAGGIO A = interno B = esterno |
0 |
MODULI INGRESSO/USCITA 0 = nessun modulo (scelta obbligata con protocollo 00) A = 8 Input Digitali M8 B = 4 Input Digitali M8 C = 2 Input Analogici 4-20 mA D = 2 Input Analogici 0-10 V E = 1 Input Analogico 4-20 mA + 1 Input 0-10 V Q = 4 Output Digitali M12 duo R = 2 Output Analogici 4-20 mA T = 2 Output Analogici 0-10 V U = 1 Output Analogico 4-20 mA + 1 Output 0-10 V V = 1 Output Analogico 4-20 mA + 1 Input 0-10 V Z = 1 Output Analogico 4-20 mA + 1 Input 4-20 mA K = 1 Output Analogico 0-10 V + 1 Input 0-10 V Y = 1 Output Analogico 0-10 V + 1 Input 4-20 mA S = Modulo Iniziale sottorete |
MB2CMUL2B |
ELETTROVALVOLE E PIASTRE ADDIZIONALI M = 5/2 monostabile D = 5/2 monostabile con scheda bistabile B = 5/2 bistabile C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2x2/2 NC F = 2x2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CC L = posizione libera con scheda passante W = posizione libera con scheda bistabile Z = posizione libera con scheda monostabile X = alimentazione e scarico supplementari T = alimentazione e scarico separati U = alimentazione separata, scarico supplementare K = alimentazione supplementare, scarico separato |
2QR3SLQR |
BOCCOLE PER ELETTROVALVOLE E PIASTRE ADDIZIONALI Q = tubo Ø4 R = tubo Ø6 S = tubo Ø8 (non per passo 1) L = posizione libera (no boccole) W = posizione libera con scheda bistabile (no boccole) Z = posizione libera con scheda monostabile (no boccole) |
1-7/7 risultati
1-16/28 risultati