text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie F

Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
ESEMPIO DI CODIFICA - VERSIONE SERIALE
F P 2 R 00 T A - 0 - MB2CMUL2B - 2QR3SLQR
F SERIE
P TIPO
P = pneumatica
A = accessori
2 PASSO
1 = 12 mm
2 = 14 mm
R COMANDO MANUALE
P = azionamento a pressione
R = azionamento con ritenuta
00 PROTOCOLLO
00 = Interfaccia con CX3
01 = PROFIBUS-DP
02 = DeviceNet
03 = CANopen
04 = EtherNet/IP
05 = EtherCAT
06 = PROFINET
99 = Modulo di Espansione
T BOCCOLE PER TERMINALE PNEUMATICO/ELETTRICO
S = tubo Ø8
T = tubo Ø10

Le boccole nel terminale destro sono per tubo Ø6
A SERVOPILOTAGGIO
A = interno
B = esterno
0 MODULI INGRESSO/USCITA
0 = nessun modulo (scelta obbligata con protocollo 00)
A = 8 Input Digitali M8
B = 4 Input Digitali M8
C = 2 Input Analogici 4-20 mA
D = 2 Input Analogici 0-10 V
E = 1 Input Analogico 4-20 mA + 1 Input 0-10 V
Q = 4 Output Digitali M12 duo
R = 2 Output Analogici 4-20 mA
T = 2 Output Analogici 0-10 V
U = 1 Output Analogico 4-20 mA + 1 Output 0-10 V
V = 1 Output Analogico 4-20 mA + 1 Input 0-10 V
Z = 1 Output Analogico 4-20 mA + 1 Input 4-20 mA
K = 1 Output Analogico 0-10 V + 1 Input 0-10 V
Y = 1 Output Analogico 0-10 V + 1 Input 4-20 mA
S = Modulo Iniziale sottorete
MB2CMUL2B ELETTROVALVOLE E PIASTRE ADDIZIONALI
M = 5/2 monostabile
D = 5/2 monostabile con scheda bistabile
B = 5/2 bistabile
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 3/2 NC + 3/2 NO
E = 2x2/2 NC
F = 2x2/2 NO
I = 2/2 NC + 2/2 NO
V = 5/3 CC
L = posizione libera con scheda passante
W = posizione libera con scheda bistabile
Z = posizione libera con scheda monostabile
X = alimentazione e scarico supplementari
T = alimentazione e scarico separati
U = alimentazione separata, scarico supplementare
K = alimentazione supplementare, scarico separato
2QR3SLQR BOCCOLE PER ELETTROVALVOLE E PIASTRE ADDIZIONALI
Q = tubo Ø4
R = tubo Ø6
S = tubo Ø8 (non per passo 1)
L = posizione libera (no boccole)
W = posizione libera con scheda bistabile (no boccole)
Z = posizione libera con scheda monostabile (no boccole)

Versione SERIALE INDIVIDUALE - DIMENSIONI


ESPANSIONE della versione SERIALE - DIMENSIONI


1-16/28  risultati
We think you are in United States.
Update your location?