Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
ESEMPIO DI CODIFICA - VERSIONE MULTIPOLARE
F | P | 2 | R | M | T | A | - | MB2CMUL2B | - | 2QR3SLQR |
F | SERIE |
P |
TIPO P = pneumatica A = accessori |
2 |
PASSO 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
R |
COMANDO MANUALE P = azionamento a pressione R = azionamento con ritenuta |
M |
COLLEGAMENTO ELETTRICO M = multipolare |
T |
BOCCOLE PER TERMINALE SINISTRO S = tubo Ø8 T = tubo Ø10 Le boccole nel terminale destro sono per tubo Ø6 |
A |
SERVOPILOTAGGIO A = interno B = esterno |
MB2CMUL2B |
ELETTROVALVOLE E PIASTRE ADDIZIONALI * M = 5/2 monostabile D = 5/2 monostabile con scheda bistabile B = 5/2 bistabile C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2x2/2 NC F = 2x2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CC L = posizione libera con scheda passante W = posizione libera con scheda bistabile Z = posizione libera con scheda monostabile X = alimentazione e scarico supplementari T = alimentazione e scarico separati U = alimentazione separata, scarico supplementare K = alimentazione supplementare, scarico separato |
2QR3SLQR |
BOCCOLE PER ELETTROVALVOLE E PIASTRE ADDIZIONALI * Q = tubo Ø4 R = tubo Ø6 S = tubo Ø8 (non per passo 1) L = posizione libera (no boccole) W = posizione libera con scheda bistabile (no boccole) Z = posizione libera con scheda monostabile (no boccole) |
* in presenza di codici identici e consecutivi, nelle scelte “ELETTROVALVOLE E PIASTRE ADDIZIONALI” e “BOCCOLE PER ELETTROVALVOLE E PIASTRE ADDIZIONALI”, sostituire le lettere con il numero.
Con la scelta “BOCCOLE PER ELETTROVALVOLE E PIASTRE ADDIZIONALI” si definiscono entrambe le connessioni: 2 e 4, 1 e 3/5.
Esempi: FP2RMTA-MBCCMULMMMBB-QQRSSLRRRQRR FP2RMTA-MB2CMUL3M2B-2QR2SL3RQ2R
Con la scelta “BOCCOLE PER ELETTROVALVOLE E PIASTRE ADDIZIONALI” si definiscono entrambe le connessioni: 2 e 4, 1 e 3/5.
Esempi: FP2RMTA-MBCCMULMMMBB-QQRSSLRRRQRR FP2RMTA-MB2CMUL3M2B-2QR2SL3RQ2R
1-1/1 risultati