Isole di valvole, Punto-Punto e Multipolare
Serie Y
Isola di valvole con pneumatica ed elettronica integrate.
Versioni: Punto-Punto, Multipolare.
Funzioni valvola: 2x2/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 CC
Versioni: Punto-Punto, Multipolare.
Funzioni valvola: 2x2/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 CC
Integrazione in un unico elemento definito “modulo” delle sottobasi e dei corpi valvola. Realizzazione delle funzioni valvole con inserimento nel modulo di boccole e spole nelle diverse tipologie. Possibilità di ampliamento, modifica e manutenzione in modo semplice e sicuro.
Manuali, Fogli istruzione e file di configurazione disponibili sul sito http://shop.camozzi.com o tramite il codice QR posto sull’etichetta del prodotto.
Manuali, Fogli istruzione e file di configurazione disponibili sul sito http://shop.camozzi.com o tramite il codice QR posto sull’etichetta del prodotto.
Download
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
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
SEZIONE PNEUMATICA | |
Costruzione | a spola con guarnizioni |
Funzioni valvola | 5/2 monostabile e bistabile 5/3 CC 2 x 2/2 NC 2 x 2/2 NO 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO 2 x 3/2 NC 2 x 3/2 NO 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO |
Materiali | Spola in AL boccole in OT guarnizioni in NBR fondelli e cappelli in tecnopolimero |
Connessioni | Utilizzi: 2 e 4 G1/8 Alimentazioni: 1 e 11 G1/4 Servopilotaggio: 12/14 e relativo scarico 82/84 G1/8 Scarichi: 3/5 G1/2 |
Temperatura | 0 ÷ 50°C |
Caratteristica aria | Aria compressa filtrata e non lubrificata in classe [3:4:3] secondo ISO 8573.1. Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare esclusivamente oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno. La qualità dell’aria al servo pilotaggio deve essere in classe [3:4:3] secondo ISO 8573.1. |
Passo valvole | 12,5 mm |
Pressione di lavoro | -0,9 ÷ 10 bar ( con servo pilotaggio esterno ) |
Pressione pilotaggio interno | 3 ÷ 7 bar |
Portata | 800 Nl/min |
SEZIONE ELETTRICA | |
Assorbimento max | 1300mA in esercizio continuo 1600mA di spunto |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 50°C |
Servizio continuo | ED 100% |
Grado di protezione | IP65 |
Umidità relativa | 30-90% +25°C 30-50% +50°C |
Grado di protezione | EN 61326-1 EN 61010-1 |
1-13/13 risultati