Aste a molla antirotanti
Serie NPM - NPR
Sono utilizzate ovunque occorra compensare differenze di altezza significative dei pezzi da movimentare.
Attacchi M3, M5, G1/8, G1/4 e con corse di compensazione da 5 a 75 mm.
Attacchi M3, M5, G1/8, G1/4 e con corse di compensazione da 5 a 75 mm.
Sono utilizzate ovunque occorra compensare tolleranze in altezza dei pezzi.
Inoltre i pezzi delicati sono movimentati con cura mediante un appoggio ammortizzato.
Applicazioni:
- Manipolazione di pezzi con altezze differenti (ad es. parti in lamiera arcuata)
- Manipolazione di pezzi molto sensibili (ad es. lastre di vetro), appoggio delicato
Inoltre i pezzi delicati sono movimentati con cura mediante un appoggio ammortizzato.
Applicazioni:
- Manipolazione di pezzi con altezze differenti (ad es. parti in lamiera arcuata)
- Manipolazione di pezzi molto sensibili (ad es. lastre di vetro), appoggio delicato
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
Descrizione | - aste a molla molto robuste in acciaio - boccola di guida - ammortizzatore inferiore - raccordo filettato (per ventose fino a M5 sempre filettatura interna, altrimenti filettatura esterna) |
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
NPM | - | FM | - | 1/4 | - | 75 |
NPM |
SERIE NPM = Aste a molla NPR = Aste a molla antirotanti |
FM |
FILETTO FM = femmina/maschio FF = femmina/femmina |
1/4 |
FILETTATURA M3 = M3 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
75 |
CORSA DI COMPENSAZIONE 05 = 5 mm 10 = 10 mm 15 = 15 mm 20 = 20 mm 25 = 25 mm 50 = 50 mm 75 = 75 mm |