Ventose a soffietto (tonde) per Packaging - 2,5 pieghe
Serie VPCM
Ventose in Elastodur ED-65.
Diametri da 20 a 50 mm con attacchi maschio e femmina da G1/8 e G1/4.
Diametri da 20 a 50 mm con attacchi maschio e femmina da G1/8 e G1/4.
Le ventose a soffietto Serie VPCM sono costituite da un nipplo e da una parte in gomma, forniti già assemblati.
Entrambi i componenti possono essere ordinati singolarmente come pezzi di ricambio.
Queste ventose sono ideali per la movimentazione di imballaggi come cartoni rigidi, vassoi, barchette e scatole di cartone piene.
Tipiche applicazioni sono:
- Processi di pallettizzazione e depallettizzazione.
- Applicazioni gravose in termini di tenuta ed usura.
- Caricamento dall'alto e laterale di incartonatrici.
- Applicazioni in cui è necessaria un'elevata compensazione di differenza di altezza tra i pezzi da movimentare.
Entrambi i componenti possono essere ordinati singolarmente come pezzi di ricambio.
Queste ventose sono ideali per la movimentazione di imballaggi come cartoni rigidi, vassoi, barchette e scatole di cartone piene.
Tipiche applicazioni sono:
- Processi di pallettizzazione e depallettizzazione.
- Applicazioni gravose in termini di tenuta ed usura.
- Caricamento dall'alto e laterale di incartonatrici.
- Applicazioni in cui è necessaria un'elevata compensazione di differenza di altezza tra i pezzi da movimentare.
Download
Serie
Ventosa e nipplo - VPCM-0200E-1/8F
Ventosa e nipplo - VPCM-0200E-1/8M
Ventosa e nipplo - VPCM-0250E-1/8F
Ventosa e nipplo - VPCM-0250E-1/8M
Ventosa e nipplo - VPCM-0300E-1/8F
Ventosa e nipplo - VPCM-0300E-1/8M
Ventosa e nipplo - VPCM-0400E-1/4F
Ventosa e nipplo - VPCM-0400E-1/4M
Ventosa e nipplo - VPCM-0500E-1/4F
Ventosa e nipplo - VPCM-0500E-1/4M


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Descrizione | Ventosa robusta e resistente costituita da ventosa VPCM e nipplo di raccordo |
Costruzione | - nippli e ventose sono consegnati già assemblati - a partire dal diametro 60 mm è inserita una piastra di irrigidimento nella gomma vulcanizzata |
Manutenzione | É possibile la sostituzione dell' elemento morbido |
Temperatura di lavoro | Versione in ELASTODUR: -40°C ÷ +100°C (per tempo breve <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (a lungo termine) |


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
VP | C | M | - | 0200 | E | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
C |
FORMA C = tonda |
M |
VERSIONE M = 1,5 pieghe |
0200 |
DIAMETRI 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
E |
MATERIALI E = elastodur |
G1/8 |
DIMENSIONE FILETTATURA 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
TIPO FILETTATURA M = maschio F = femmina |