text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VPCQ

Serie VPCQ

Ventose in Silicone.
Diametri da 20 a 50 mm con attacchi maschio e femmina da G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2.
Le ventose a soffietto Serie VPCQ sono
costituite da un nipplo e da una parte in
gomma, forniti già assemblati.
Entrambi i componenti possono essere ordinati singolarmente come pezzi di ricambio.

Queste ventose sono ideali per la movimentazione di prodotti dalla forma labile come buste, imballaggi rigidi in pellicola (es. busta surgelati).

Tipiche applicazioni sono:
- Movimentazione di buste riempite con materiali solidi, in polvere e liquidi con un buon grado di riempimento.
- Processi di imballaggio rapidi, principalmente con Robot Delta.
Serie
  • 1(current)
  • 2
24 Products found
  • 1(current)
  • 2
Descrizione Ventosa robusta e resistente costituita da ventosa VPCQ e nipplo di raccordo
Costruzione - nippli e ventose sono consegnati già assemblati
- a partire dal diametro 60 mm è inserita una piastra di irrigidimento nella gomma vulcanizzata
Manutenzione É possibile la sostituzione dell’ elemento morbido
Temperatura di lavoro Versione in SILICONE: -40°C ÷ +220°C (per tempo breve <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (a lungo termine)
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VP C Q - 0200 S - G1/8 M
VP SERIE
VP = ventosa
C FORMA
C = tonda
Q VERSIONE
Q = 4,5 pieghe
0200 DIAMETRI
0200 = 20,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
S MATERIALI
S = silicone
G1/8 DIMENSIONE FILETTATURA
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
M TIPO FILETTATURA
M = maschio
F = femmina
We think you are in United States.
Update your location?