text.skipToContent text.skipToNavigation
VPOL-0350-150 a 0800-350

VPOL-0350-150 a 0800-350

Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VP O L - 0350-150 E - G1/8 M
VP SERIE
VP = ventosa
O FORMA
O = ovale
L VERSIONE
L = 1,5 pieghe
0350-150 DIAMETRI
0350-150 = 35,0 x 15,0 mm
0600-200 = 60,0 x 20,0 mm
0600-250 = 60,0 x 25,0 mm
0800-350 = 80,0 x 35,0 mm
1000-400 = 100,0 x 40,0 mm
E MATERIALI
E = elastodur (0600-1000)
S = silicone (0350-0600-0800)
G1/8 DIMENSIONE FILETTATURA
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M TIPO FILETTATURA
M = maschio
F = femmina

Ventosa VPOL-0350-150 a 0800-350 - filetto femmina

* = (E) ventosa in elastodur - (S) ventosa in silicone
(N.B.: inserire nell'ordine la lettera desiderata)



Mod. B1 Bmax Bs dn G1 H L1 l2 LG1 Ls Lmax SW1 Z Ventosa Nipplo
VPOL-0350-150*-1/8FS 15 8 17 15 4,1 G1/8 F 27 35 28 8 35 37 14 4 VPOL-0350-150* NPS-B-1/8-F
VPOL-0600-250*-1/4FS 25 14 27 25 6,1 G1/4 F 40,2 60 49 12 60 62 17 9 VPOL-0600-250* NPS-E-1/4-F
VPOL-0800-350*-1/4FS 35 21 38 35 6,1 G1/4 F 44,2 80 66 12 80 83 17 11 VPOL-0800-350* NPS-E-1/4-F

Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?