Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
VP | O | L | - | 0350-150 | E | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
O |
FORMA O = ovale |
L |
VERSIONE L = 1,5 pieghe |
0350-150 |
DIAMETRI 0350-150 = 35,0 x 15,0 mm 0600-200 = 60,0 x 20,0 mm 0600-250 = 60,0 x 25,0 mm 0800-350 = 80,0 x 35,0 mm 1000-400 = 100,0 x 40,0 mm |
E |
MATERIALI E = elastodur (0600-1000) S = silicone (0350-0600-0800) |
G1/8 |
DIMENSIONE FILETTATURA 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
TIPO FILETTATURA M = maschio F = femmina |
Mod. | Bmax | Bs | dn | G1 | H | LG1 | Lmax | Ls | l2 | SW1 | Z | Ventosa | Nipplo | |
VPOL-0600-200*1/8FE | 12,8 | 27,5 | 21,4 | 3,6 | G1/8 F | 32 | 8,0 | 67 | 61,4 | 53,5 | 14 | 8 | VPOL-0600-200* | NPS-B-1/8-F |
VPOL-1000-400*1/4FE | 25,9 | 52,0 | 41,4 | 6,1 | G1/4 F | 47 | 12,0 | 113 | 104,4 | 88,9 | 17 | 16 | VPOL-1000-400* | NPS-E-1/4-F |