text.skipToContent text.skipToNavigation
VPOL-0600-200 a 1000-400

VPOL-0600-200 a 1000-400

Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VP O L - 0350-150 E - G1/8 M
VP SERIE
VP = ventosa
O FORMA
O = ovale
L VERSIONE
L = 1,5 pieghe
0350-150 DIAMETRI
0350-150 = 35,0 x 15,0 mm
0600-200 = 60,0 x 20,0 mm
0600-250 = 60,0 x 25,0 mm
0800-350 = 80,0 x 35,0 mm
1000-400 = 100,0 x 40,0 mm
E MATERIALI
E = elastodur (0600-1000)
S = silicone (0350-0600-0800)
G1/8 DIMENSIONE FILETTATURA
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M TIPO FILETTATURA
M = maschio
F = femmina

Ventosa VPOL-0600-200 a 1000-400 - filetto maschio

* = (E) ventosa in elastodur - (S) ventosa in silicone
(N.B.: inserire nell'ordine la lettera desiderata)



Mod. Bmax Bs dn G1 H LG1 Lmax Ls l2 SW1 Z Ventosa Nipplo
VPOL-0600-200*1/8ME 12,8 27,5 21,4 3,6 G1/8 M 24 7,5 67 61,4 53,5 14 8 VPOL-0600-200* NPS-B-1/8-M
VPOL-1000-400*1/4ME 25,9 52,0 41,4 6,1 G1/4 M 37 10,0 113 104,4 88,9 17 16 VPOL-1000-400* NPS-E-1/4-M

Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?