OF
PME
Grandezza controllata
Portata
Posizione
Pressione
Segnale di comando
CanOpen
Connessione pneumatica
1/4NPTF
G1/4
G1/8
G3/8
Massima pressione regolata in uscita [Bar]
Diametro nominale [Ømm]
1
1.2
1.6
2
2.4
Tensione
12 V DC
24 V DC
Flusso Standard ISO (Qn)
Settore
Assembly and Robotics
Automotive - Production
Electronics
Food Processing and Packaging
Garment and Leather Industry
Glass Industry
Life Science
Machine Tools & Manufacturing Systems
Paper and Printing
Plastic and Rubber
Textile
Woodworking
Classe di protezione IP
IP20
IP65
Fluido
Acetilene
Argon
Aria
Azoto
Diossido di carbonio
Elio
Idrogeno
Metano
Ossigeno
Propano
Propilene