Dispositivo di controllo elettronico per valvole proporzionali
Serie 130
Dispositivo di comando in PWM e con controllo in corrente per valvole proporzionali ad azionamento diretto
Il dispositivo di controllo elettronico Serie 130 consente il pilotaggio di una qualsiasi valvola proporzionale con corrente massima di 1 A.
Converte un segnale di ingresso standard (0-10V o 4-20 mA) in un segnale PWM per ottenere in uscita al solenoide una corrente proporzionale al segnale di ingresso.
Un sistema di controllo della corrente fornita permette di compensare variazioni dovute al riscaldamento del solenoide o alla variazione della tensione di alimentazione.
È possibile regolare la corrente massima e la corrente minima fornite al solenoide. Il segnale di uscita può avere un andamento a rampa regolabile tra 0 e 5 secondi. Il dispositivo ha un firmware dedicato alla valvola proporzionale da pilotare per garantirne il funzionamento ottimale.
Converte un segnale di ingresso standard (0-10V o 4-20 mA) in un segnale PWM per ottenere in uscita al solenoide una corrente proporzionale al segnale di ingresso.
Un sistema di controllo della corrente fornita permette di compensare variazioni dovute al riscaldamento del solenoide o alla variazione della tensione di alimentazione.
È possibile regolare la corrente massima e la corrente minima fornite al solenoide. Il segnale di uscita può avere un andamento a rampa regolabile tra 0 e 5 secondi. Il dispositivo ha un firmware dedicato alla valvola proporzionale da pilotare per garantirne il funzionamento ottimale.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Materiale contenitore | Policarbonato |
Connessioni elettriche | a vite |
Temperatura ambiente | 0 ÷ 50°C |
Montaggio | in qualsiasi posizione |
Alimentazione | 6 V ÷ 24 V DC (± 10%) |
Consumo | 0.4 W (senza valvola) |
Ingresso analogico | 0 ÷ 10 V 4 ÷ 20 mA |
Impedenza d’ingresso | >30 Kohm con ingresso in tensione <200 ohm con ingresso in corrente |
Output PWM | 120 Hz ÷ 11.7 KHz (fissa, in funzione dalla valvola) |
Corrente massima (valvola) | 1 A |
Protezioni | Inversione di polarità, corto circuito dell’uscita |
Cavi di collegamento diametro esterno guaina | 5 ÷ 7.5 mm solo con guarnizione 4 ÷ 6 mm con adattatore e guarnizione |
Sezione conduttore | 26 ÷ 16 AWG / 0,13 ÷ 1,5 mm2 |
Lunghezza massima cavo di alimentazione/segnale | 10 m |
Lunghezza massima cavo di connessione della valvola | 5 m |
Grado di protezione IP secondo EN 60529 | IP 54 |
Funzione rampa | tempo regolabile da 0 a 5 sec |
Regolazione corrente minima (Offset) | 0% ÷ 40% F.S. |
Regolazione corrente massima | 50% ÷ 100% F.S. |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
130 | - | 2 | 2 | 2 |
130 | SERIE |
2 |
TENSIONE 2 = 24 V DC (potenza max 24 W) 3 = 12 V DC (potenza max 12 W) 4 = 6 V DC (potenza max 6 W) 5 = 11 V DC (potenza max 11 W) |
2 |
POTENZA 1 = 3 W 2 = 6,5 W 3 = 3,2 W 4 = 4,3 W 5 = 10 W 6 = 4,2 W 7 = 2,5 W |
2 |
FREQUENZA PWM 2 = 500 Hz 3 = 1 KHz |
NB: sono possibili configurazioni con valori di tensione, potenza e frequenza PWM attualmente non previsti nella codifica.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il nostro ufficio tecnico.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il nostro ufficio tecnico.
Mod. | Famiglia di valvola abbinata | Tensione valvola (Output) | Potenza regolata | Frequenza regolata |
130-222 | Serie AP - passo 22 mm | 24 V DC | 6,5 W | 500 Hz |
130-322 | Serie AP - passo 22 mm | 12 V DC | 6,5 W | 500 Hz |
130-252 | Serie AP - passo 22 mm | 24 V DC | 10 W | 500 Hz |
130-352 | Serie AP - passo 22 mm | 12 V DC | 10 W | 500 Hz |
130-213 | Serie AP - passo 16 mm | 24 V DC | 3 W | 1000 Hz |
130-313 | Serie AP - passo 16 mm | 12 V DC | 3 W | 1000 Hz |
130-433 | Serie CP - passo 16 mm | 6 V DC | 3,2 W | 1000 Hz |
130-533 | Serie CP - passo 16 mm | 11 V DC | 3,2 W | 1000 Hz |
130-233 | Serie CP - passo 16 mm | 24 V DC | 3,2 W | 1000 Hz |
130-442 | Serie CP - passo 20 mm | 6 V DC | 4,3 W | 500 Hz |
130-342 | Serie CP - passo 20 mm | 12 V DC | 4,3 W | 500 Hz |
130-242 | Serie CP - passo 20 mm | 24 V DC | 4,3 W | 500 Hz |
130-463 | Serie CP presso compensata - passo 20 mm | 6 V | 4,2 W | 1000 Hz |
130-363 | Serie CP presso compensata - passo 20 mm | 12 V | 4,2 W | 1000 Hz |
130-263 | Serie CP presso compensata - passo 20 mm | 24 V | 4,2 W | 1000 Hz |
130-473 | Serie CP presso compensata - passo 16 mm | 6 V | 2,5 W | 1000 Hz |
130-373 | Serie CP presso compensata - passo 16 mm | 12 V | 2,5 W | 1000 Hz |
130-273 | Serie CP presso compensata - passo 16 mm | 24 V | 2,5 W | 1000 Hz |