Valvole proporzionali - 22 mm, corpo flangiato inferiore
Serie AP
Per funzionamento con il vuoto collegare la linea alla connessione 2.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
AP | - | 7 | 2 | 1 | 1 | - | L | R | 2 | - | U | 7 | 11 | OX2 |
AP | SERIE | ||
7 |
CORPO 6 = taglia 16 mm |
7 = taglia 22 mm |
|
2 |
NUMERO VIE 2 = 2 vie |
||
1 |
FUNZIONE VALVOLA 1 = NC |
||
1 |
CONNESSIONI 0 = M5 (solo taglia 16 mm) 1 = G1/8 (solo taglia 22 mm) |
4 = flangiate posteriori (solo taglia 16 mm) 5 = flangiate inferiori |
L = portagomma (solo per corpo in PVDF, taglia 16 mm) |
L |
DIAMETRO NOMINALE D = ø0,8 mm (solo taglia 16 mm) F = ø1 mm |
H = ø1,2 mm L = ø1,6 mm |
N = ø2 mm (solo taglia 22 mm) Q = ø2,4 mm (solo taglia 22 mm) |
R |
MATERIALE GUARNIZIONI R = NBR |
W = FKM |
E = EPDM |
2 |
MATERIALE CORPO 2 = OT |
3 = PVDF (solo taglia 16 mm) |
|
U |
MATERIALE INCAPSULAMENTO G = PA (solo taglia 16 mm) |
U = PET (solo taglia 22 mm) |
|
7 |
DIMENSIONI SOLENOIDE P = 16x26 DIN EN 175301-803-C (solo taglia 16 mm) |
7 = 22x22 DIN 43650 B (solo taglia 22 mm) |
|
11 |
TENSIONI SOLENOIDE H = 12 V DC 3 W (solo taglia 16 mm) 7 = 24 V DC 3 W (solo taglia 16 mm) |
11 = 24 V DC 6,5 W (solo taglia 22 mm) 12 = 12 V DC 6,5 W (solo taglia 22 mm) |
|
ORIENTAMENTO BOBINA = faston opposti a porte pneumatiche/stesso lato uscita 5 = faston verso porte pneumatiche/stesso lato ingresso |
|||
OX2 |
VERSIONE OX2 = certificata ASTM G93-03 Level B (solo guarnizioni FKM) = non certificata |
Mod. | Funzione | Orifizio Ø (mm) | kv (l/min) | Pressione max (bar) | Portata max (Nl/min) |
AP-7215-FR2-U7* | 2/2 NC | 1 | 0,5 | 10 | 75 |
AP-7215-HR2-U7* | 2/2 NC | 1,2 | 0,7 | 8 | 85 |
AP-7215-LR2-U7* | 2/2 NC | 1,6 | 1,2 | 6 | 110 |
AP-7215-NR2-U7* | 2/2 NC | 2 | 1,7 | 5 | 135 |
AP-7215-QR2-U7* | 2/2 NC | 2,4 | 1,7 | 4 | 113 |
AP-7215-FW2-U7*OX2 | 2/2 NC | 1 | 0,5 | 10 | 75 |
AP-7215-HW2-U7*OX2 | 2/2 NC | 1,2 | 0,7 | 8 | 85 |
AP-7215-LW2-U7*OX2 | 2/2 NC | 1,6 | 1,2 | 6 | 110 |
AP-7215-NW2-U7*OX2 | 2/2 NC | 2 | 1,7 | 5 | 135 |
AP-7215-QW2-U7*OX2 | 2/2 NC | 2,4 | 1,7 | 4 | 113 |