Micro regolatore proporzionale elettronico
Serie K8P
Regolatore proporzionale per il controllo della pressione
Il micro regolatore proporzionale elettronico Serie K8P nasce dall'esperienza dello sviluppo della valvola miniaturizzata K8 e garantisce un'eccellente regolazione della pressione, un'elevata dinamicità, un'auto-regolazione delle performance con un basso consumo energetico.
Il K8P è un regolatore di pressione dalle elevate performance per tutte quelle applicazioni dove sono richieste alta precisione, risposte veloci e bassi consumi.
Il K8P regola la pressione d'uscita azionando due valvole K8 monostabili in funzione del segnale d'ingresso e della retroazione del sensore di pressione posizionato al suo interno.
Il regolatore ha integrato nell'algoritmo di gestione una funzione d'autoaggiustamento in modo da garantire le massime performance indipendentemente dal volume al quale è collegato.
Il K8P è un regolatore di pressione dalle elevate performance per tutte quelle applicazioni dove sono richieste alta precisione, risposte veloci e bassi consumi.
Il K8P regola la pressione d'uscita azionando due valvole K8 monostabili in funzione del segnale d'ingresso e della retroazione del sensore di pressione posizionato al suo interno.
Il regolatore ha integrato nell'algoritmo di gestione una funzione d'autoaggiustamento in modo da garantire le massime performance indipendentemente dal volume al quale è collegato.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Fluidi | aria compressa filtrata e non lubrificata secondo ISO 8573-1 classe 7.4.4, ossigeno, gas inerti (argon, azoto molecolare) |
Pressioni | Pressione regolata 0,5 ÷ 10 bar 0,15 ÷ 3 bar 0,35 ÷ 7 bar 0,05 ÷ 1 bar Pressione max d'ingresso 11 bar 4 bar 8 bar 1,5 bar |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 50°C |
Ingresso analogico | 0-10 V DC 4-20 mA Ripple ≤ 0,2% |
Uscita analogica | 0,5 - 9,5 V [ Feedback ] |
Impedenza su segnale di comando | 20.000 Ω per versioni 0-10 V 250 Ω per versioni 4-20 mA |
Portata massima | 12 l/min con pressione regolata 6 bar (Pres. IN 10 bar) 6 l/min con pressione regolata 3 bar (Pres. IN 4 bar) 8 l/min con pressione regolata 7 bar (Pres. IN 8 bar) 2 l/min con pressione regolata 1 bar (Pres. IN 1,5 bar) |
Alimentazione / Consumo | 24 V - ~ 1 W |
Funzione | 3/2 NC |
Linearità | ≤ ±1% FS |
Isteresi | ±0,5% FS |
Risoluzione | ±0,5% FS (riferita al segnale di comando) |
Ripetibilità | ±0,5% FS |
Minima variazione di Setpoint | 50 mV => 50 mB (10 bar) 100 mV => 30 mB (3 bar) |
Connessione elettrica | M8 4 Pin (Maschio) |
Grado di protezione | IP65 (con sottobase standard o con uso singolo) IP51 (con sottobase Light e Light con lettura remotata del sensore) |
Conforme alla direttiva Europea 2004/108/EC |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
K8P | - | 0 | - | D | 5 | 2 | 2 | - | 0 | OX1 |
K8P | SERIE |
0 |
ESECUZIONE CORPO: 0 = Uso singolo S = Sottobase Standard L = Sottobase Light T = Sottobase Light per lettura remotata della pressione |
D |
PRESSIONE DI LAVORO: D = 0 - 10 bar E = 0 - 3 bar F = 0 - 7 bar B = 0 - 1 bar |
5 |
FUNZIONI VALVOLA: 5 = 3/2 vie NC |
2 |
COMANDO: 2 = 0-10 V DC 3 = 4-20 mA |
2 |
SEGNALE D’USCITA: 2 = 0-10 V |
0 |
LUNGHEZZA CAVO: 0 = senza cavo 2F = cavo 2 m dritto 2R = cavo 2 m 90° 5F = cavo 5 m dritto 5R = cavo 5 m 90° |
OX1 |
VERSIONI: = standard OX1 = compatibile per ossigeno (certificata ASTM G93-03 livello E) |
APPLICAZIONI Il regolatore proporzionale K8P può essere utilizzato come pilota per la regolazione dell'apertura di valvole ad elevata portata o, nella versione con sottobase per la lettura remota della pressione, per pilotare in modo proporzionale dei regolatori di pressione ad elevata portata. Consente di controllare in modo proporzionale la forza in sistemi di sollevamento e può essere utilizzato con gas inerti per mantenere costante la pressione nelle camere dei cilindri o in camere di valvole ad espansione. E' inoltre studiato per mantenere la pressione costante durante il tensionamento del filo nelle bobinatrici, per modulare la pressione durante le fasi di levigatura nelle macchine per il legno o per regolare l'apertura nelle valvole a membrana. |
Micro regolatore proporzionale elettronico Serie K8P
M8 4-POLE MALE CONNECTOR
Pin 1: +24 V DC (Power supply)
Pin 2: Command analogical signal 0-10 V DC or 4-20 mA
Pin 3: 0 V (Ground) common also for the command signal
Pin 4: Output analogical signal (according to the regulated pressure)
5 Red LED
6 Green LED
Mod. | Pressione d'esercizio | Uso per ossigeno | Comando |
K8P-*-D522-** | 0-10 bar | no | 0-10 V DC |
K8P-*-E522-** | 0-3 bar | no | 0-10 V DC |
K8P-*-D532-** | 0-10 bar | no | 4-20 mA |
K8P-*-E532-** | 0-3 bar | no | 4-20 mA |
K8P-*-B522-** | 0-1 bar | no | 0-10 V DC |
K8P-*-F522-** | 0-7 bar | no | 0-10 V DC |
K8P-*-B532-** | 0-1 bar | no | 4-20 mA |
K8P-*-F532-** | 0-7 bar | no | 4-20 mA |
K8P-*-B522-**OX1 | 0-1 bar | sì | 0-10 V DC |
K8P-*-F522-**OX1 | 0-7 bar | sì | 0-10 V DC |
K8P-*-E522-**OX1 | 0-3 bar | sì | 0-10 V DC |
K8P-*-B532-**OX1 | 0-1 bar | sì | 4-20 mA |
K8P-*-F532-**OX1 | 0-7 bar | sì | 4-20 mA |
K8P-*-E532-**OX1 | 0-3 bar | sì | 4-20 mA |
** = tutte le tipologie di cavo sono fornibili per tutte le varianti
1-6/6 risultati