text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX-PRO

Serie MX-PRO

CONNETTORE M8 MASCHIO 4 POLI
  • Pin 1: +24 V DC (Alimentazione);
  • Pin 2: Segnale analogico di comando 0-10 V DC o 4-20 mA;
  • Pin 3: 0 V (Ground) comune anche per il segnale di comando;
  • Pin 4: Segnale analogico di uscita (in funzione della pressione regolata).

5 LED rosso
6 LED verde
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
ESEMPIO DI CODIFICA
MX 2 - 1/2 - R CV 2 0 4 - LH - OX1
MX SERIE
2 TAGLIA:
2 = G1/2
1/2 ATTACCHI:
1/2 = G1/2
R TIPOLOGIA DI FUNZIONAMENTO:
R = Regolatore di pressione singolo
M = Regolatore di pressione Manifold

V = Valvola di flusso singola
W = Valvola di flusso Manifold
CV TIPO DI COMANDO:
CV = comando elettrico 0-10 V DC (solo regolatore)
CA = comando elettrico 4-20 mA (solo regolatore)

XV= comando elettrico 0-10 V DC con servo pilotaggio esterno
XA = comando elettrico 4-20 mA con servo pilotaggio esterno
EV = comando elettrico 0-10 V DC con servo pilotaggio esterno
EA = comando elettrico 4-20 mA con servo pilotaggio esterno
2 CAMPO DI REGOLAZIONE REGOLATORE:
1 = pressione di lavoro 0,15 ÷ 3 bar
2 = pressione di lavoro 0,5 ÷ 10 bar *
3 = pressione di lavoro 0,05 ÷ 1 bar
4 = pressione di lavoro 0,35 ÷ 7 bar
CAMPO DI REGOLAZIONE VALVOLA:
7 = Valvola di flusso
0 TIPO DI COSTRUZIONE:
0 = relieving (solo regolatore)
1 = senza relieving
4 MANOMETRO:
0 = senza manometro, con blocchetto filettato (per versioni OX1)
2 = manometro incassato 0-6 bar (solo regolatore)

3 = manometro incassato 0-10 bar (solo regolatore)
4 = manometro incassato 0-12 bar (solo regolatore)
LH DIREZIONE DI FLUSSO:
= da sinistra a destra (standard)
LH = da destra a sinistra
OX1 = idoneo uso con ossigeno

* Per le configurazioni che prevedono il campo di regolazione della pressione di 10 bar in versione OX1, è mandatoria la versione con servo pilotaggio esterno con Aria.
Per ulteriori informazioni su montaggio con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, consultare anche il catalogo TRATTAMENTO ARIA, sezione GRUPPI ASSEMBLATI FRL SERIE MX.

Regolatore di pressione proporzionale Serie MX-PRO - versione Manifold

NOTA AL DISEGNO:
** = solo nelle versioni con servo pilotaggio
esterno (MX2-1/2-REV... e MX2-1/2-REA...)
* = solo nelle versioni OX1 con relieving



Mod. Comando elettrico Campo di regolazione Manometro
MX2-1/2-M**1#0 0-10 V DC 0,15 ÷ 3 bar senza manometro
MX2-1/2-M**1#2 0-10 V DC 0,15 ÷ 3 bar con manometro 0-6 incassato
MX2-1/2-M**2#0 0-10 V DC 0,5 ÷ 10 bar senza manometro
MX2-1/2-M**2#4 0-10 V DC 0,5 ÷ 10 bar con manometro 0-12 incassato
MX2-1/2-M**3#0 0-10 V DC 0,05 ÷ 1 bar senza manometro
MX2-1/2-M**4#0 0-10 V DC 0,35 ÷ 7 bar senza manometro
MX2-1/2-M**100OX1 0-10 V DC/4-20 mA 0,15 ÷ 3 bar senza manometro
MX2-1/2-M**300OX1 0-10 V DC/4-20 mA 0,05 ÷ 1 bar senza manometro
MX2-1/2-M**400OX1 0-10 V DC/4-20 mA 0,35 ÷ 7 bar senza manometro
MX2-1/2-ME*200OX1 0-10 V DC/4-20 mA 0,5 ÷ 10 bar senza manometro
NOTE ALLA TABELLA:
* = versioni con o senza pilotaggio esterno
# = versioni con o senza relieving
LH = aggiungere LH alla fine del codice per ingresso aria da destra

We think you are in United States.
Update your location?