Serie
Accessori
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TAGLIA 1 - PRE-M-PIN-1-2
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TAGLIA 1 - PRE1-ST/1
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TAGLIA 1 - PRE104-D25I2E-00
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TAGLIA 1 - PRE104-D25I4P-00DW
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TAGLIA 1 - PRE104-D28I2P-00-OX1
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TAGLIA 1 - PRE104-DB5E2E-00
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TAGLIA 1 - PRE104-DB5E2P-00
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TAGLIA 1 - PRE104-DB5I2E-00
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TAGLIA 1 - PRE104-DB5I2E-5F
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TAGLIA 1 - PRE104-DB5I4E-00
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TAGLIA 1 - PRE104-DB5I4E-2F
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TAGLIA 1 - PRE104-DB5I4E-2R
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
ESEMPIO DI CODIFICA
PRE | 1 | 04 | - | D | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | 0D | OX1 |
PRE | SERIE |
1 |
TAGLIA: 1 = Taglia 1 2 = Taglia 2 |
04 |
CONNESSIONI: 04 = G1/4 38 = G3/8 (solo taglia 2) M4 = G1/4 Manifold 14 = NPTF 1/4 (solo taglia 1) N4 = 1/4 NPTF Manifold 08 = G1/8 (solo taglia 1) M8 = G1/8 Manifold (solo taglia 1) |
D |
DISPLAY: E = senza display D = con display |
D |
PRESSIONE DI LAVORO (1 bar = 14,5 psi): B = 0-1 bar E = 0-4 bar F = 0-6 bar G = 0-7 bar D = 0-10,3 bar 2 = sensore esterno 0-10 o 4-20 mA. Il sensore esterno non è compreso nel regolatore va acquistato separatamente |
5 |
FUNZIONE VALVOLA: 5 = Versione standard 3 Vie NC. Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili. 6 = Versione con valvola di scarico integrata (pressione massima di lavoro B, E, F o G). Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili. 7 = Versione standard 3 Vie NC. Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio convogliabili. 8 = Versione con valvola di scarico integrata (pressione massima di lavoro B,E,F o G). Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio convogliabili. |
I |
SERVO PILOTAGGIO: I = Interno E = Esterno |
2 |
SEGNALE DI COMANDO: 2 = 0-10 V 4 = 4-20 mA D = Preset 5 bit 32 differenti valori di pressione (solo senza sensore pressione esterno) I = IO-Link (solo senza display e senza sensore di pressione esterno) |
E |
SEGNALE DI USCITA FEEDBACK: E = segnale d’errore (solo con segnale di comando 2, 4, D) P = pressostato (solo con segnale di comando 2, 4, D) W = finestra (solo con segnale di comando 2, 4, D) N = nessun segnale d’uscita (solo con versione IO-Link) |
00 |
LUNGHEZZA CAVO: 00 = nessun cavo 2F = 2 mt diritto 2R = 2 mt 90° 5F = 5 mt diritto 5R = 5 mt 90° 2FC = 2 mt diritto schermato 2RC = 2 mt 90° schermato 5FC = 5 mt diritto schermato 5RC = 5 mt 90° schermato |
0D |
DIAGNOSTICA ACCESSORIA: = senza diagnostica (solo con segnale di comando 2, 4, D) 0D = con diagnostica Base (solo con segnale di comando 2, 4, D) 0W = connessione Wireless (solo con segnale di comando 2, 4, D) DW = connessione Wireless + diagnostica CoilVision (solo con segnale di comando 2, 4, D) 1D = IO-Link + diagnostica CoilVision (solo con versione IO-Link) |
OX1 |
CERTIFICAZIONI: = nessuna certificazione OX1 = idoneo per ossigeno, disponibile nelle versioni "Pressione di lavoro" B; E; F; e con "Funzione valvola" 7; 8. |
Versione compatibile per ossigeno. Con pressione di lavoro Max 6 Bar disponibile sia con servo pilotaggio interno ed esterno, con tutte le altre versioni solo con servo pilotaggio esterno. |
Mod. | A | B (3) | C | D (1 & 2) | E (82) | F | G | H |
PRE 1 | Connessione elettrica M12 | Scarico regolatore | Fori di fissaggio Ø4,3 | Attacchi G1/8 o G1/4 (GAS o NPTF) | Scarico elettropiloti di pilotaggio M5 | Fori di fissaggio M4 | Servo pilotaggio esterno M5 | Funzione valvola (7-8) G 1/4 |
M12 - 5 (poli maschio) | M12 - 8 (poli maschio) | M12 - 12 (poli maschio) |
per versione I/O-link | per versione Analogica | per versione con sensore esterno |
1-14/14 risultati