130
OF
Grandezza controllata
Portata
Posizione
Pressione
Taglia
37
Segnale di comando
4-20 mA
Connessione pneumatica
G1/4
Massima pressione regolata in uscita [Bar]
Pressione ingresso max. [Bar]
Diametro nominale [Ømm]
1
1.2
1.6
2
2.4
Tensione
12 V DC
24 V DC
Flusso Standard ISO (Qn)
Settore
Assembly and Robotics
Automotive - Production
Electronics
Food Processing and Packaging
Garment and Leather Industry
Glass Industry
Life Science
Machine Tools & Manufacturing Systems
Paper and Printing
Plastic and Rubber
Textile
Woodworking
Tipo di connessione (Elettrica)
M12
Vite
Funzione in posizione di riposo
Normally closed
Classe di protezione IP
IP20
IP54
Tipo di azionamento
Elettrico ad azionamento diretto
Fluido
Acetilene
Argon
Aria
Azoto
Diossido di carbonio
Elio
Idrogeno
Metano
Ossigeno
Propano
Propilene
Servizio per ossigeno
Servizio per ossigeno
2 Products found
Dispositivo di controllo elettronico per valvole proporzionali
Serie 130
Regolatore proporzionale Open Frame
Serie OF
Added to Your Shopping Cart
Back
Product Availability by Store Location
Previous
Next
-
from
stores found
Hours
text.addToCart
We think you are in
United States
.
Update your location?
United States
Italia