130
AP
CP
Grandezza controllata
Portata
Taglia
16
20
22
Segnale di comando
0-10 V
4-20 mA
PWM
Connessione pneumatica
Flangia
G1/8
M5
Portagomma
Certificazione
ATEX
Pressione ingresso max. [Bar]
Diametro nominale [Ømm]
0.8
1
1.2
1.5
1.6
2
2.4
3
3.5
4.4
Tensione
12 V DC
24 V DC
6 V DC
Settore
Assembly and Robotics
Automotive - Production
Electronics
Food Processing and Packaging
Garment and Leather Industry
Glass Industry
Life Science
Machine Tools & Manufacturing Systems
Paper and Printing
Plastic and Rubber
Textile
Woodworking
Tipo di connessione (Elettrica)
4mm)
DIN EN 175 301-803-B
DIN EN 175 301-803-C Micro (9
Fili liberi
Vite
Funzione in posizione di riposo
Normally closed
Classe di protezione IP
IP00
IP40
IP54
IP65
Tipo di azionamento
A comando servo pneumatico
Elettrico ad azionamento diretto
Fluido
Acetilene
Argon
Aria
Azoto
Diossido di carbonio
Elio
Idrogeno
Metano
Ossigeno
Propano
Propilene
Servizio per ossigeno
Servizio per ossigeno
3 Products found
Valvole proporzionali ad azionamento diretto
Serie AP
Elettrovalvole proporzionali ad azionamento diretto e presso compensate
Serie CP
Dispositivo di controllo elettronico per valvole proporzionali
Serie 130
Added to Your Shopping Cart
Back
Product Availability by Store Location
Previous
Next
-
from
stores found
Hours
text.addToCart
We think you are in
United States
.
Update your location?
United States
Italia