Come funziona il trattamento dell’aria
Il trattamento dell’aria nei sistemi pneumatici prevede diverse fasi fra cui: la filtrazione atta a rimuovere dall’aria compressa impurità come polvere, olio e umidità; l’aria deve poi essere regolata al valore di pressione desiderato, deve poter essere intercettata tramite le apposite valvole, può essere immessa nell’impianto in modo graduale, può essere integrata con una minima quantità di apposito olio. Tutte questa funzioni possono essere assemblate fra loro ed ottenere un unico elemento da fissare sulla macchina.
Regolatori di Pressione: il componente strategico
I regolatori di pressione e flusso dell'aria giocano un ruolo chiave nel mantenere il corretto funzionamento dei sistemi pneumatici. Questi dispositivi assicurano che l'aria sia distribuita con la giusta pressione e portata.Il regolatore di pressione, in particolare, è il dispositivo che regola la pressione dell'aria compressa, garantendo il corretto valore di pressione. Il principio di funzionamento permette di modulare la pressione in uscita in base a quella in entrata, adattandosi alle variazioni di portata richieste dall’impianto Questo assicura un funzionamento corretto, e protegge i componenti pneumatici da danni causati da pressioni eccessive o irregolari. Il suo impiego è essenziale per la precisione e l'efficienza dei processi industriali automatizzati.