CLR
M
MC
MD
MX
N
PR
T
TC
Connessione pneumatica
1'' NPTF
1/2'' NPTF
1/4'' NPTF
1/8''NPTF
3/4'' NPTF
3/8'' NPTF
G1
G1/2
G1/4
G1/8
G3/4
G3/8
Ø 10
Ø 6
Ø 8
Certificazione
ATEX
CE
UL-CSA
Massima pressione regolata in uscita [Bar]
Flusso Standard ISO (Qn)
Dimensioni [mm]
114
124
135
14
140
152
179
180
186
19
210
225
248
268
280
289
310
345
350
358
40
42
447
45
46
50
62
70
89.4
89.5
90