Manometri
I manometri sono strumenti essenziali per la misurazione e il monitoraggio della pressione. Questi dispositivi sono ampiamente utilizzati in una varietà di settori per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi che operano sotto pressione.
Added to Your Shopping Cart
Settori di Applicazione
I manometri sono utilizzati in vari contesti industriali per monitorare la pressione in serbatoi, tubazioni, compressori e altri sistemi. La loro affidabilità è cruciale per prevenire incidenti dovuti a sovrapressione o sottopressione. Anche nel settore del Life Science giocano un ruolo vitale, garantendo il monitoraggio dei dispositivi a pressione, come quelli utilizzati per l'ossigenoterapia o nelle apparecchiature anestetiche. I manometri sono inoltre ampiamente utilizzati nell'industria automobilistica e, più in generale, dei trasporti per il controllo della pressione dei pneumatici, dei sistemi di frenata e dei sistemi di iniezione del carburante.
Tipologie di Manometri
Esistono diversi tipi di manometri, ciascuno con caratteristiche specifiche:
- Manometri Analogici: tradizionali e semplici da leggere, sono frequentemente diffusi in tutti gli ambienti industriali con un ampio utilizzo intra settoriale
- Manometri Digitali: a differenza dei primi, garantiscono letture più precise e possono includere funzioni aggiuntive come allarmi o registrazioni dati.
- Manometri a Tubo Bourdon: sono oggi tra i più comuni e più frequentemente utilizzati; ricorrono a un tubo curvo che si muove in funzione delle variazioni di pressione restituendo misure precise all’utente
- Manometri a Diaframma: ideali per misurare basse pressioni, impiegano una membrana molto sensibile capace di reagisce alla variazione pressione.
All’interno di queste macro famiglie di manometri, Camozzi Automation offre una selezione altamente specializzata e tecnologica di prodotti che si prestano a molteplici ambiti applicativi. Si segnala in particolare la categoria di quelli in miniatura ideati per spazi ristretti, quelli a pannello che possono venire installati in pannelli di controllo, quelli a connessione radiale dotati di connettori laterali per una installazione più flessibile.
Indicatori di Pressione
Gli indicatori di pressione sono una componente fondamentale dei manometri, fornendo una lettura visiva o digitale della pressione misurata. Essi possono variare in termini di scala, unità di misura (ad esempio, bar, psi, o Pascal) e precisione.
Gli indicatori di pressione di un manometro sono i componenti essenziali di un manometro, dal momento che hanno la funzione di fornire una lettura visiva della pressione misurata dallo strumento.
Possono essere di tipo analogico, con un quadrante e una lancetta che si muove su una scala graduata, o digitale, con un display che mostra il valore della pressione in modo numerico. Questi indicatori consentono agli operatori di monitorare facilmente la pressione in un sistema e prendere decisioni basate su misurazioni precise.
Product Availability by Store Location
Hours