text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie M

Serie M

Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
  • 3
82 Products found
Serie M
Serie M
Regolatori di pressione - M004-R00-VSTF
Serie M
Serie M
Serie M
Serie M
Serie M
Regolatori di pressione - M004-R004-VS
Serie M
Serie M
Serie M
Serie M
Serie M
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
M 0 04 R T 0 2 VS
M SERIE
0 TAGLIA
04 ATTACCHI
08 = G1/8
04 = G1/4
R REGOLATORE
T PRESSIONE DI LAVORO
0 = 0.5 ÷ 10 bar (standard)
1 = 0.5 ÷ 4 bar
2 = 0.5 ÷ 2 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
T = tarato *
B = bloccato *
0 TIPO DI COSTRUZIONE
0 = relieving
1 = senza relieving
5 = relieving a fuga controllata
2 MANOMETRO **
= senza manometro (standard)
1 = con manometro 0-2.5, con pressione di lavoro 0.5 ÷ 2 bar
2 = con manometro 0-6, con pressione di lavoro 0.5 ÷ 4 bar
3 = con manometro 0-10, con pressione di lavoro 0.5 ÷ 7 bar
4 = con manometro 0-12, con pressione di lavoro 0.5÷ 10 bar
** i manometri (Mod. M043-P..) sono forniti smontati
VS TIPO DI REGOLAZIONE
= senza valvola di by-pass (standard)
VS = con valvola di by-pass
* NB: SE IL REGOLATORE E' TARATO O BLOCCATO, DOPO IL TIPO DI REGOLAZIONE INSERIRE
LA PRESSIONE IN INGRESSO "■" E LA PRESSIONE IN USCITA "●"

PRESSIONE IN INGRESSO:
■ = inserire il valore della pressione in alimentazione

PRESSIONE IN USCITA:
● = inserire il valore della pressione IN USCITA per il regolatore BLOCCATO oppure
il valore massimo della pressione REGOLABILE per il regolatore TARATO

Esempio regolatore tarato con Pressione in ingresso = 6.3 bar e Pressione in uscita = 4.5 bar
Codice completo: M04-RT04-6.3-4.5

Regolatori di pressione



Mod. A B C F G I L M N R S U
M008-R00 76 37 39 10 27 28 M30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/8
M004-R00 76 37 39 10 27 28 M30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/4
M008-R01-E-OX1 76 37 39 10 27 28 M30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/8
M004-R01-E-OX1 76 37 39 10 27 28 M30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/4


We think you are in United States.
Update your location?