text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Attacchi: G1/4, G3/8 e G1/2
Modulari
Tazza con protezione metallica e montaggio a baionetta
I filtri-regolatori Serie MC sono disponibili con attacchi da G1/4, G3/8 e G1/2.
Accomunano le funzioni dei filtri e dei regolatori di precisione in un solo pezzo riducendo gli ingombri.

Serie
Accessori
5 Products found
Filtro-regolatore - MC104-D00
Serie MC
Filtro-regolatore - MC104-D10
Serie MC
Filtro-regolatore - MC202-D00
Serie MC
Filtro-regolatore - MC202-D10
Serie MC
Filtro-regolatore - MC238-D00
Serie MC
Costruzione Modulare compatto con elemento filtrante in HDPE
Materiali Zama, NBR, tecnopolimero
Attacchi G1/4 G3/8 G1/2
Capacità di condensa cm³ 28 72 72
Peso kg 0,443 0,948 0,928
Montaggio Verticale, in linea o a parete
Temperatura di lavoro -5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
Qualità dell'aria in uscita secondo ISO 8573-1:2010 Classe 6.8.4 con elemento filtrante da 5 μm
Classe 7.8.4 con elemento filtrante da 25 μm
Scaricatore di condensa Semiautomatico-manuale (standard), automatico, a depressione, a depressione protetto, senza scaricatore con attacco G1/8
Finitura Verniciato
Pressione d’ingresso 0.3 ÷ 16 bar, con scaricatore standard e a depressione protetta
0.3 ÷ 10 bar, con scaricatore a depressione
1.5 ÷ 12 bar, con scaricatore automatico
Pressione d'uscita 0.5 ÷ 10 bar (standard)
0.5 ÷ 2 bar
0.5 ÷ 4 bar
0.5 ÷ 7 bar
Portata nominale Vedi Diagrammi di portata
Fluido Aria compressa
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
MC 2 02 D 0 0 2 4 VS
MC SERIE
2 TAGLIA:
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02 ATTACCO:
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
D FILTRO-REGOLATORE
0 ELEMENTO FILTRANTE:
0 = 25 µm (standard)
1 = 5 µm
0 SCARICATORE DI CONDENSA (ulteriori informazioni nella sezione dedicata):
0 = manuale-semiautomatico, con relieving
1 = manuale-semiautomatico, senza relieving
3 = automatico, con relieving (solo per G3/8 e G1/2)
4 = a depressione, con relieving (solo G1/4)
5 = a depressione protetto, con relieving
8 = senza scaricatore con attacco G1/8, con relieving
2 MANOMETRO: **
= senza manometro (standard)
1 = con manometro 0-2.5, con pressione di lavoro 0.5 ÷ 2 bar
2 = con manometro 0-6, con pressione di lavoro 0.5 ÷ 4 bar
3 = con manometro 0-10, con pressione di lavoro 0.5 ÷ 7 bar
4 = con manometro 0-12, con pressione di lavoro 0.5 ÷ 10 bar
4 PRESSIONE DI LAVORO:
= 0.5 ÷ 10 bar
2 = 0.5 ÷ 2 bar (solo G1/4)
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar (solo G1/4)
VS TIPO DI REGOLAZIONE:
= senza valvola di by-pass (standard)
VS = con valvola di by-pass (solo G1/4)
** i manometri sono forniti smontati:
per taglia 1 manometri mod. M043-P..
per taglia 2 manometro mod.M053-P..

Filtri-regolatori di pressione



Mod. A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U
MC104-D00 190,5 102 52 38 11 126,5 27,5 4,5 28 М30x1,5 45 45 G1/8 37 58 3 0 ÷ 6 35 G1/4
MC238-D00 256,5 133 64 59 14 162 35 5,5 45 M47x1,5 62 59 G1/8 53 72 3,5 0 ÷ 9 46 G3/8
MC202-D00 256,5 133 64 59 14 162 35 5,5 45 M47x1,5 62 59 G1/8 53 72 3,5 0 ÷ 9 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?