text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Attacchi: G1/4, G3/8 e G1/2
Modulari
Tazza con protezione metallica e montaggio a baionetta
I filtri della Serie MC sono disponibili con attacchi da G1/4, G3/8 e G1/2.
Le tazze sono con protezione metallica e visore trasparente.
Lo scarico della condensa è governato da un selettore che può essere posizionato sul manuale o sul semiautomatico.

Serie
Accessori
4 Products found
Filtro - MC104-F00
Serie MC
Filtro - MC104-F10
Serie MC
Filtro - MC202-F00
Serie MC
Filtro - MC238-F00
Serie MC
Costruzione Modulare compatto con elemento filtrante in HDPE
Materiali Zama, NBR, tecnopolimero
Attacchi G1/4 G3/8 G1/2
Capacità max di condensa 28 cm³ 72 cm³ 72 cm³
Peso kg 0,339 kg 0,718 kg 0,688
Montaggio Verticale in linea o a parete
Temperatura di lavoro -5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
Qualità dell'aria in uscita secondo ISO 8573-1:2010 Classe 6.8.4 con elemento filtrante da 5 μm
Classe 7.8.4 con elemento filtrante da 25 μm
Scaricatore di condensa Semiautomatico-manuale (standard), automatico, a depressione, a depressione protetto, senza scaricatore con attacco G1/8
Finitura Verniciato
Pressione d’esercizio Con scaricatore standard e a depressione protetta 0,3 ÷ 16 bar
con scaricatore a depressione 0,3 ÷ 10 bar
con scaricatore automatico 1,5 ÷ 12 bar per G3/8 e G1/2
Portata nominale Vedi DIAGRAMMI DI PORTATA pagine successive
Fluido Aria compressa
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
MC 2 02 F 0 0
MC SERIE
2 TAGLIA
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02 ATTACCO
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
F F = Filtro
0 ELEMENTO FILTRANTE
0 = 25 µm (standard)
1 = 5 µm
0 SCARICATORE DI CONDENSA
0 = semiautomatico-manuale
3 = automatico (solo per G3/8 e G1/2)
4 = a depressione (solo G1/4)
5 = a depressione protetto
8 = senza scaricatore con attacco G1/8

Filtri

FT01 = filtro senza scaricatore con attacco filettato
FT02 = filtro con scaricatore semi-automatico manuale
FT03 = filtro con scaricatore automatico



Mod. A B C E F G H M N O P Q T U
MC104-F00 143 102 41 11 126,5 16,5 4,5 45 45 G1/8 37 58 35 G1/4
MC238-F00 184 133 51 14 163 21 5,5 62 60 G1/8 53 72 46 G3/8
MC202-F00 184 133 51 14 163 21 5,5 62 60 G1/8 53 72 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?