text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Attacchi: G1/4
Modulari
I regolatori di pressione manifold con attacchi da G1/4 sono disponibili con lo scarico della sovrapressione
( Relieving ) e possono essere montati a pannello o in linea.

Serie
Accessori
1 Products found
Regolatore manifold - MC104-M00
Serie MC
Costruzione modulare compatto, a membrana
Materiali zama, NBR, tecnopolimero
Attacco G1/4
Peso kg 0,320
Attacco manometro / uscita G1/8
Montaggio in linea a parete o a pannello (in qualsiasi posizione)
Temperatura di lavoro -5°C ÷ 50°C (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
Finitura verniciato
Pressione d’ingresso 0 ÷ 16 bar
Pressione d'uscita 0.5 ÷ 10 bar; 0.5 ÷ 2 bar; 0.5 ÷ 4 bar; 0.5 ÷ 7 bar
Flusso vedere DIAGRAMMA DI PORTATA pagina successiva
Scarico sovrapressione (Relieving) standard
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
MC 1 04 M T 0 2
MC SERIE
1 TAGLIA:
1 = G1/4
04 ATTACCO:
04 = G1/4
M REGOLATORE MANIFOLD
T PRESSIONE DI LAVORO:
0 = 0.5 ÷ 10 bar (standard)
1 = 0.5 ÷ 4 bar
2 = 0.5 ÷ 2 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
0 TIPO DI COSTRUZIONE:
0 = relieving (standard)
1 = senza relieving
5 = relieving a fuga controllata
2 MANOMETRO:
= senza manometro (standard)
1 = con manometro 0-2.5 con pressione di lavoro 0.5 ÷ 2 bar
2 = con manometro 0-6 con pressione di lavoro 0.5 ÷ 4 bar
3 = con manometro 0-10 con pressione di lavoro 0.5 ÷ 7 bar
4 = con manometro 0-12 con pressione di lavoro 0.5 ÷ 10 bar
* NB: SE IL REGOLATORE E' TARATO O BLOCCATO, DOPO IL TIPO DI COSTRUZIONE INSERIRE LA PRESSIONE IN INGRESSO "■" E LA PRESSIONE IN USCITA "●"

PRESSIONE IN INGRESSO:
■ = inserire il valore della pressione in alimentazione

PRESSIONE IN USCITA:
● = inserire il valore della pressione IN USCITA per il regolatore BLOCCATO oppure
il valore massimo della pressione REGOLABILE per il regolatore TARATO

Esempio regolatore tarato con Pressione in ingresso = 6.3 bar e Pressione in uscita = 4.5 bar
Codice completo: MC104-MT03-6.3-4.5

** i manometri sono forniti smontati
per taglia 1 manometri mod. M043-P..
per taglia 2 manometro mod. M053-P..

Regolatori di pressione manifold Serie MC



Mod. A B C F G I L M N R S U V
MC104-M00 94 55 39 28 28 28 30X1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/4 G1/8


We think you are in United States.
Update your location?