text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Attacchi: G1/4, G3/8 e G1/2
Modulari
Le valvole ad avviamento progressivo sono utili per impedire danni a cose o persone quando si pressurizza un impianto pneumatico. Le caratteristiche di questi componenti permettono di pressurizzare un impianto gradatamente fino al 50% circa della pressione impostata, dopodichè il 100% lo si raggiunge in un tempo brevissimo. La collocazione naturale è ubicata a valle del FRL, infatti la flangiatura consente la perfetta adattabilità con tutta la Serie MC.

È possibile montare un pressostato al posto del tappo Mod. S2610 1/8 situato nella parte superiore. A monte deve essere montata la valvola 3/2 vie manuale o elettropneumatica per effettuare lo scarico dell'impianto.
Serie
Accessori
1 Products found
Costruzione Modulare compatto a otturatore
Materiali Zama, NBR, tecnopolimero
Attacchi G1/4 G3/8 G1/2
Peso Kg 0,275 0,566 0,544
Montaggio In linea, a parete (in qualsiasi posizione)
Temperatura di lavoro -5°C ÷ 50°C (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
Finitura Verniciato
Pressione d’esercizio 2 ÷ 10 bar
Portata nominale (determinata a 6 bar con ∆P1) G1/4 = 1850 Nl/min, G3/8 = 4000 Nl/min, G1/2 = 4350 Nl/min
Fluido Aria compressa
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
MC 2 02 AV
MC SERIE
2 TAGLIA
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02 ATTACCO
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
AV AV = AVVIATORE PROGRESSIVO

Valvola di Avviamento progressivo

AVP1 = Avviatore progressivo



Mod. A E F G H M N T U
MC104-AV 58,5 11 28,5 30 4,5 45 45 35 G1/4
MC238-AV 70 14 34 36 5,5 62 60 46 G3/8
MC202-AV 70 14 34 36 5,5 62 60 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?