Valvole di sicurezza a scarico rapido 3/2 vie
Serie MX SAFEMAX
Attacchi: G1/2
Le elettrovalvole MX SAFEMAX sono dotate di un sensore integrato che rileva la posizione della spola e permettono di scaricare l’impianto rapidamente in caso di emergenza. La valvola a canale singolo è un componente classificato in categoria 2 e permette di raggiungere il Performance Level D. La valvola a doppio canale è un componente classificato in categoria 4 e permette di raggiungere un Performance Level E.
Nota bene: la valvola di sicurezza non è sufficiente, da sola, a garantire la funzione di sicurezza. La sua attivazione richiede l'utilizzo di un dispositivo supervisore.
La Direttiva Macchine (MD) 2006/42/CE stabilisce i requisiti di sicurezza che una macchina deve soddisfare per tutelare la salute delle persone nel suo utilizzo. Le elettrovalvole MX SAFEMAX rispondono alla norma ISO 13849-1, che si riferisce alla progettazione sicura dei sistemi di comando che svolgono funzioni di sicurezza.
Nota bene: la valvola di sicurezza non è sufficiente, da sola, a garantire la funzione di sicurezza. La sua attivazione richiede l'utilizzo di un dispositivo supervisore.
La Direttiva Macchine (MD) 2006/42/CE stabilisce i requisiti di sicurezza che una macchina deve soddisfare per tutelare la salute delle persone nel suo utilizzo. Le elettrovalvole MX SAFEMAX rispondono alla norma ISO 13849-1, che si riferisce alla progettazione sicura dei sistemi di comando che svolgono funzioni di sicurezza.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | modulare, compatto, a spola |
Materiali | vedi TABELLA MATERIALI pagina successiva |
Attacchi | G1/2 |
Montaggio | in linea, a parete (con morsetti) |
Temperatura di lavoro | -5 ÷ +60 °C |
Pressione d’esercizio | con servopilotaggio interno: 3,5 bar ÷ 10 bar con servopilotaggio esterno: 0,5 bar ÷ 10 bar (pilotaggio 3,5 bar ÷ 10 bar, maggiore o uguale alla P di esercizio) |
Portata (6 bar) | versione singola: 1→2 = 5600 Nl/min (ΔP 1) 2→3 = 5000 Nl/min (flusso libero) versione doppia: 1→2 = 4100 Nl/min (ΔP 1) 2→3 = 5000 Nl/min (flusso libero) |
Fluido | aria filtrata ISO 8573-1:2010 [7:4:4], non lubrificata (in caso si utilizzasse aria lubrificata si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione) |
CARATTERISTICHE BOBINA | |
Connessione | DIN EN 175 301-803-B |
Tensione | 24V DC (±10%) 3,1W (ED 100%) |
CARATTERISTICHE SENSORE | |
Funzionamento | Magnetoresistivo |
Tipo di contatto | N.O. PNP |
Corrente max | versione EX: 200 mA 0,65 W versione UL: 100 mA 3 W versione CE: 200 mA 5,5W |
CONFORMITA ALLA NORMATIVA EN ISO 13849-1 | |
Performance Level raggiungibile (PL) | versione singola: categoria 2, PLd versione doppia: categoria 4, PLe |
B10d | 2.000.000 cicli |
ESEMPIO DI CODIFICA VALVOLA SINGOLA
MX | 2 | 1/2 | V | 16 | 2 | 0 | A | B | KK | LH |
MX | SERIE | |
2 | TAGLIA | |
1/2 |
ATTACCO 1/2 = G1/2 |
|
V |
COMPONENTE V = valvola 3/2 vie |
|
16 |
TIPO DI COSTRUZIONE 16 = servopilotaggio interno 17 = servopilotaggio esterno |
|
2 |
CANALE 2 = singolo |
|
0 |
ACCESSORI 0 = senza silenziatore 1 = con silenziatore |
|
A |
SENSORE A = sensore UL cavo 2mt B = sensore UL cavo 5mt C = sensore ATEX cavo 2mt |
D = sensore ATEX cavo 5mt E = sensore CE connettore M8 cavo 300mm |
B |
VERSIONE A = Atex B = UL C = CE |
sensore e versione devono rispettare la stessa Norma/direttiva AB, BB - CA, DA - EC |
KK |
MONTAGGIO = senza accessori di montaggio HH = morsetti laterali rapidi e flange |
JJ= morsetti laterali a parete e flange KK = staffe laterali a parete e flange |
LH |
DIREZIONE DEL FLUSSO = da sinistra a destra (standard) LH = da destra a sinistra |
ESEMPIO DI CODIFICA VALVOLA DOPPIA
MX | 2 | 1/2 | V | 16 | 4 | 0 | A | B | KK | LH |
MX | SERIE | |
2 | TAGLIA | |
1/2 |
ATTACCO 1/2= G1/2 |
|
V |
COMPONENTE V = valvola 3/2 vie |
|
16 |
TIPO DI COSTRUZIONE 16 = servopilotaggio interno 17 = servopilotaggio esterno |
|
4 |
CANALE 4 = doppio |
|
0 |
ACCESSORI 0 = senza silenziatore 1 = con silenziatore |
|
A |
SENSORE A = sensore UL cavo 2mt B = sensore UL cavo 5mt C = sensore ATEX cavo 2mt |
D = sensore ATEX cavo 5mt E = sensore CE connettore M8 cavo 300mm |
B |
VERSIONE A = Atex B = UL C = CE |
Sensore e versione devono rispettare la stessa Norma/direttiva AB, BB - CA, DA - EC |
KK |
MONTAGGIO = senza accessori di montaggio Z = morsetto centrale a parete Y = staffa centrale a parete |
HH = morsetti laterali rapidi e flange JJ = morsetti laterali a parete e flange KK = staffe laterali a parete e flange |
LH |
DIREZIONE DEL FLUSSO = da sinistra a destra (standard) LH = da destra a sinistra |