Valvola doppia con avviatore progressivo
Serie MX SAFEMAX
L'elettrovalvola è fornita completa di sensori e bobine
Download
Serie
Accessori
Valvola di sicurez. cpp - MX2-1/2-V1840AB
Valv. di sic. cpp - MX2-1/2-V1840AB-KK
Valv. di sic. cpp - MX2-1/2-V1840AB-KK-LH
Valvola di sicurez. cpp - MX2-1/2-V1840BB
Valvola di sicurez. cpp - MX2-1/2-V1840EC
Valvola di sic. cpp - MX2-1/2-V1840EC-JJ
Valvola di sic. cpp - MX2-1/2-V1840EC-KK
Valvola di sicurez. cpp - MX2-1/2-V1841AB
Valvola di sicurez. cpp - MX2-1/2-V1841BB
Valv. di sicure. cpp - MX2-1/2-V1841BB-HH
Valvola di sic. cpp - MX2-1/2-V1841BB-KK
Valvola di sicurez. cpp - MX2-1/2-V1841EC
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica - Valvola singola
MX | 2 | 1/2 | V | 18 | 2 | 0 | A | B | KK | LH |
MX | SERIE | |
2 | TAGLIA | |
1/2 |
ATTACCO 1/2 = G1/2 |
|
V |
COMPONENTE V = valvola 3/2 vie |
|
18 |
TIPO DI COSTRUZIONE 18 = servopilotaggio interno con avviatore progressivo 19 = servopilotaggio esterno con avviatore progressivo |
|
2 |
CANALE 2 = singolo |
|
0 |
ACCESSORI 0 = senza silenziatore 1 = con silenziatore |
|
A |
SENSORE A = sensore UL cavo 2mt B = sensore UL cavo 5mt C = sensore ATEX cavo 2mt |
D = sensore ATEX cavo 5mt E = sensore CE connettore M8 cavo 300mm |
B |
VERSIONE A = Atex B = UL C = CE |
sensore e versione devono rispettare la stessa Norma/direttiva AB, BB - CA, DA - EC |
KK |
MONTAGGIO = senza accessori di montaggio Z = morsetti centrali a parete Y = staffe centrali a parete |
HH = morsetti laterali rapidi e flange JJ = morsetti laterali a parete e flange KK = staffe laterali a parete e flange |
LH |
DIREZIONE DEL FLUSSO = da sinistra a destra (standard) LH = da destra a sinistra |
Esempio di codifica - Valvola doppia
MX | 2 | - | 1/2 | - | V | 18 | 4 | 0 | A | B | - | KK | - | LH |
MX | SERIE | |
2 | TAGLIA | |
1/2 |
ATTACCO 1/2= G1/2 |
|
V |
COMPONENTE V = valvola 3/2 vie |
|
18 |
TIPO DI COSTRUZIONE 18 = servopilotaggio interno con avviatore progressivo 19 = servopilotaggio esterno con avviatore progressivo |
|
4 |
CANALE 4 = doppio |
|
0 |
ACCESSORI 0 = senza silenziatore 1 = con silenziatore |
|
A |
SENSORE A = sensore UL cavo 2mt B = sensore UL cavo 5mt C = sensore ATEX cavo 2mt |
D = sensore ATEX cavo 5mt E = sensore CE connettore M8 cavo 300mm |
B |
VERSIONE A = Atex B = UL C = CE |
sensore e versione devono rispettare la stessa Norma/direttiva AB, BB - CA, DA - EC |
KK |
MONTAGGIO = senza accessori di montaggio Z = morsetti centrali a parete Y = staffe centrali a parete |
HH = morsetti laterali rapidi e flange JJ = morsetti laterali a parete e flange KK = staffe laterali a parete e flange |
LH |
DIREZIONE DEL FLUSSO = da sinistra a destra (standard) LH = da destra a sinistra |