Filtri a carboni attivi
Serie MX
Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Modulari
Tazza con protezione in tecnopolimero e montaggio a baionetta
Modulari
Tazza con protezione in tecnopolimero e montaggio a baionetta
I componenti per il trattamento aria Serie MX sono caratterizzati da un design moderno e lineare, compatto e con prestazioni elevate. La perfetta integrazione tra leghe metalliche e tecnopolimeri ha permesso di realizzare un prodotto affidabile, leggero e robusto al tempo stesso. Grazie al nuovo concetto di modularità, inoltre, il montaggio dei componenti risulta semplificato.
La Serie MX offre soluzioni multisettoriali che assicurano un risparmio in termini di tempo d'installazione, di spazio e di costi.
Un apposito configuratore, disponibile sul sito Camozzi http://catalogue.camozzi.com (sez. Configuratori), permette al cliente di scegliere la soluzione più idonea, selezionando i singoli componenti o configurando FRL assemblati.
La Serie MX offre soluzioni multisettoriali che assicurano un risparmio in termini di tempo d'installazione, di spazio e di costi.
Un apposito configuratore, disponibile sul sito Camozzi http://catalogue.camozzi.com (sez. Configuratori), permette al cliente di scegliere la soluzione più idonea, selezionando i singoli componenti o configurando FRL assemblati.
Serie
Accessori
Filtro a carboni attivi - MX2-1/2-FCA
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
Costruzione | Modulare, compatto con elemento filtrante a carboni attivi |
Materiali | Vedi TABELLA MATERIALI |
Attacchi | MX2: G3/8, G1/2, G3/4 MX3: G3/4, G1 |
Montaggio | Verticale in linea a parete (con morsetti) |
Temperatura di lavoro | 10°C ÷ 40°C (T max = 60°C) |
Qualità dell'aria in uscita secondo ISO 8573-1:2010 | Classe 1.7.1 |
Scaricatore di condensa | Non presente |
Pressione d’esercizio | 0,3 ÷ 16 bar |
Portata nominale | Vedi DIAGRAMMI DI PORTATA |
Elemento filtrante | Carbone attivo |
Contenuto olio residuo | < 0,003 mg/m³ |
Fluido | Aria compressa |
Prefiltraggio | Si raccomanda di utilizzare un filtro con residuo d'olio di 0,01mg/m³ |
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
Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, vedi sezione "Gruppi Assemblati FRL Serie MX"
MX | 2 | 1/2 | FCA | 1 | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAGLIA 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
1/2 |
ATTACCHI 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
FCA | FILTRO A CARBONI ATTIVI |
1 |
VISORE DI INTASAMENTO = non presente 1 = presente |
LH |
DIREZIONE DI FLUSSO = da sinistra a destra (standard) LH = da destra a sinistra |