Gruppi Assemblati FRL
Serie MX
Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Assemblaggio tramite morsetti rapidi
Assemblaggio tramite morsetti rapidi
La linea di trattamento aria Serie MX permette di essere assemblata in modo semplice per mezzo di morsetti rapidi attraverso i quali è possibile collegare i singoli elementi senza limitazioni nelle composizioni.
I gruppi FRL Serie MX possono essere forniti anche montati (codice unico).
L'utilizzo di tre tipologie di morsetti rapidi (standard, con viti di fissaggio a parete o con staffe) permette di fissare agevolmente i gruppi assemblati e di effettuare interventi di manutenzione sui singoli componenti senza dover smontare il gruppo.
I gruppi FRL Serie MX possono essere forniti anche montati (codice unico).
L'utilizzo di tre tipologie di morsetti rapidi (standard, con viti di fissaggio a parete o con staffe) permette di fissare agevolmente i gruppi assemblati e di effettuare interventi di manutenzione sui singoli componenti senza dover smontare il gruppo.
Download
1-12/12 risultati
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Kit flange in-out - MX2-1/2-FL
Kit flange in-out - MX2-3/4-FL
Kit flange in-out - MX2-3/8-FL
Kit flange in-out - MX3-3/4-FL


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | Modulare compatto |
Materiali | Vedi pagine relative ai singoli componenti |
Attacchi | MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4 MX3: G3/4 - G1 |
Montaggio | Verticale in linea a parete (con morsetti) a pannello |
Temperatura di lavoro | -5°C ÷ 50°C fino a 16 bar (secondo le caratteristiche dei singoli componenti) -5°C ÷ 60°C fino a 10 bar (secondo le caratteristiche dei singoli componenti) |
Esempio di codifica
MX | 2 | - | 1 /2 | - | V01 | X | F00 | X | V1841AB | - | KK | - | LH |
MX | SERIE | |||
2 | (1) |
TAGLIE 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
||
1 /2 | (2) |
FILETTI IN / OUT 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
||
V01 | (3) |
MODULO + [ * ] (per configurare i moduli, vedi pagine singolo componente): |
F... = Filtro FC... = Filtro a coalescenza FCA... = Filtro a carboni attivi R... = Regolatore di pressione L... = Lubrificatore FR... = Filtro-Regolatore |
V... = Valvole d'intercettazione V16..; V17..; V18..; V19.. = Ev. Direttiva Macchine (utilizzare la versione senza accessori di montaggio) (solo per MX2) AV... = Avviatore Progressivo B... = Modulo di derivazione (MX2: solo G1/2 - MX3: solo G1) |
[ * ] |
Dopo ogni singolo modulo è possibile aggiungere i seguenti ACCESSORI: REGOLATORE E FILTRO-REGOLATORE MX2 +A12 = SWCN-P10-P3-2 (Pressostato elettronico) +A13 = SWCN-P10-P4-2 (Pressostato elettronico) +A14 = SWCN-P10-P4-M (Pressostato elettronico) +A52 = PG010-PB-1/8 (Manometro) +A53 = PG010-PB-1/8-2 (Manometro) +A54 = PG010-PB-1/8-M (Manometro) +A55 = M053-P04 (Manometro) +A56 = M053-P06 (Manometro) +A57 = M053-P10 (Manometro) +A58 = M053-P12 (Manometro) |
REGOLATORE E FILTRO-REGOLATORE MX3 +A15 = SWCN-P10-P3-2 (Pressostato elettronico) +A16 = SWCN-P10-P4-2 (Pressostato elettronico) +A17 = SWCN-P10-P4-M (Pressostato elettronico) +A59 = M063-P04 (Manometro) +A60 = M063-P06 (Manometro) +A61 = M063-P12 (Manometro) +A62 = PG010-PB-1/4 (Manometro) +A63 = PG010-PB-1/8-2 (Manometro) +A64 = PG010-PB-1/8-M (Manometro) |
||
VALVOLA D’INTERCETTAZIONE MX2 +A30 = 2901 1/2’’ (Silenziatore) +A31 = 2921 1/2’’ (Silenziatore) +A32 = 2931 1/2’’ (Silenziatore) +A33 = 2938 1/2” (Silenziatore) |
VALVOLA D’INTERCETTAZIONE MX3 +A34 = 2901 3/4’’ (Silenziatore) +A35 = 2921 3/4’’ (Silenziatore) +A36 = 2931 3/4’’ (Silenziatore) +A37 = 2928 3/4’’ (Silenziatore) |
|||
AVVIATORE PROGRESSIVO +A00 = PM11-NA (Pressostato normalmente aperto) +A01 = PM11-NC (Pressostato normalmente chiuso) +A04 = PM11-SC (Pressostato) +A05 = PM681-1 (Pressostato) +A18 = PM681-3 (Pressostato) |
||||
MODULO DI DERIVAZIONE MX2 +A11 = PM681-1 (Pressostato) +A24 = PM681-3 (Pressostato) +A08 = PM11-NA (Pressostato normalmente aperto) con raccordo per fissaggio al modulo +A09 = PM11-NC (Pressostato normalmente chiuso) con raccordo per fissaggio al modulo +A03 = PM11-SC con raccordo per fissaggio al modulo Esempio: MX2-3/8-V01+A32XF00-KK-LH |
MODULO DI DERIVAZIONE MX3 +A06 = PM11-NA (pressostato normalmente aperto) con raccordo per fissaggio al modulo +A07 = PM11-NC (pressostato normalmente chiuso) con raccordo per fissaggio al modulo +A10 = PM681-1 (Pressostato) +A25 = PM681+3 (Pressostato) +A02 = PM11-SC con raccordo per fissaggio al modulo Esempio: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH |
VALVOLA D'INTERCETTAZIONE ELETTROPNEUMATICA MX2 / MX3 +A40 = U7H Bobina UL (12V DC) +A41 = U77 Bobina UL (24V DC) +A42 = U79 Bobina UL (48V DC) +A43 = U7K Bobina UL (110V AC) +A44 = U7J Bobina UL (230V AC) +A45 = G7H Bobina (12V DC) +A46 = G77 Bobina (24V DC) +A47 = G79 Bobina (48V DC) +A48 = G7K Bobina (110V AC) +A49 = G7J Bobina (230V AC) |
||
X | (4) |
CONNESSIONE TRA MODULI (se presenti altri moduli) secondo lo SCHEMA DI POSIZIONAMENTO nella pagina seguente: X = Kit morsetto rapido Z = Kit morsetto rapido con vite per fissaggio a parete Y = Kit morsetto rapido con staffe per fissaggio a parete |
||
F00 | (5) + [ * ] | vedi MODULO (3) - se presenti altri moduli | ||
X | (4) | |||
V1841AB | (5) + [ * ] | vedi MODULO (3) - se presenti altri moduli | ||
KK | (6) |
CONNESSIONI TERMINALI + [ ** ] = nessuna connessione terminale HH = n° 1 Kit morsetto rapido con flange (IN / OUT) JJ = n° 1 Kit morsetto rapido con viti per fissaggio a parete + flange IN/OUT KK = n° 1 Kit morsetto rapido con staffe per fissaggio a parete + flange IN/OUT |
||
[ ** ] |
CONNESSIONE A PARETE: REGOLATORE e FILTRO-REGOLATORE S = Staffa (solo con morsetti mod. X o HH) S2 = Staffa a ingombro ridotto (solo per MX2) Esempi: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH; MX2-1/2-R..XV..-HS2H |
|||
LH | (7) |
DIREZIONE DI FLUSSO = da sinistra a destra (standard) LH = da destra a sinistra |
||
(4) + (5) + [ * ] | COMBINAZIONE RIPETIBILE “n” VOLTE |
Esempio di codifica
MX | 2 | - | 3/8 | - | 000001 |
MX | SERIE |
2 |
TAGLIA 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
ATTACCHI: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
000001 |
COMPOSIZIONE GRUPPO: 000001 = F10 + R004 + L00 000002 = FR1004 + L00 000003 = V01 + FR1004 + L00 000004 = V01 + FR1004 000005 = FR1004 + V16 + AV 000006 = FR1004 + L00 + V16 + AV 000007 = V01 + FR1004 + V16 + AV 000008 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NO 000009 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NC 000010 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NO 000011 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NC 000012 = F13 + FC03 |
ATTENZIONE: IN PRESENZA DI TUBAZIONI IN METALLO, PER FACILITARE LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE, UTILIZZARE LE FLANGE DI COLLEGAMENTO. PROCEDERE ASSEMBLANDO INIZIALMENTE LE TUBAZIONI SULLE FLANGE, SUCCESSIVAMENTE INSERIRE IL GRUPPO DI TRATTAMENTO FISSANDOLO ALLA PARETE TRAMITE LE APPOSITE STAFFE DI FISSAGGIO. |
Fissaggio a parete - dimensioni montaggio e schema posizioni
Legenda SCHEMA DI POSIZIONAMENTO:
- morsetto rapido con vite per fissaggio a parete o con staffa per parete
- modulo / flangia
* SCHEMA DI POSIZIONAMENTO riferito ai disegni " Y " e " Z ".
Mod. | A | B | C | D | F1 | F2 | L | M |
MX2-Y | 210 | 140 | 68,5 | 134,5 | 70 | 37 | - | - |
MX2-Z | 210 | 140 | 23 | - | 37,5 | 37 | 13,5 | M5 |
MX3-Y | 267 | 178 | 82 | 160 | 68 | 40,5 | - | - |
MX3-Z | 267 | 178 | 27 | - | 40,5 | 40,5 | 13 | M6 |