text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Modulari
Tazza con protezione in tecnopolimero e montaggio a baionetta
I componenti per il trattamento aria Serie MX sono caratterizzati da un design moderno e lineare, compatto e con prestazioni elevate. La perfetta integrazione tra leghe metalliche e tecnopolimeri ha permesso di realizzare un prodotto affidabile, leggero e robusto al tempo stesso. Grazie al nuovo concetto di modularità, inoltre, il montaggio dei componenti risulta semplificato.

La Serie MX offre soluzioni multisettoriali che assicurano un risparmio in termini di tempo d'installazione, di spazio e di costi.

Un apposito configuratore, disponibile sul sito Camozzi http://catalogue.camozzi.com (sez. Configuratori), permette al cliente di scegliere la soluzione più idonea, selezionando i singoli componenti o configurando FRL assemblati.
Serie
Accessori
3 Products found
Filtro a coalescenza - MX2-1/2-FC00
Serie MX
Filtro a coalescenza - MX2-1/2-FC03
Serie MX
Filtro a coalescenza - MX2-1/2-FC10
Serie MX
Costruzione modulare, compatto
Materiali vedi TABELLA MATERIALI pagina successiva
Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - MX3: G3/4, G1
Capacità di condensa MX2: 55 cm³ - MX3: 85 cm³
Montaggio verticale in linea oppure a parete (con morsetti)
Temperatura di lavoro -5°C ÷ 50°C fino a 16 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
-5°C ÷ 60°C fino a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
Scaricatore di condensa semiautomatico-manuale (standard), automatico, a depressione protetto, scarico diretto G1/8
Pressione d’esercizio 0.3 ÷ 16 bar (con scaricatore automatico 1.5 ÷ 12 bar)
Portata nominale vedi DIAGRAMMI DI PORTATA pagine successive
Qualità dell'aria in uscita secondo ISO 8573-1:2010 Classe 2.8.2 con elemento filtrante da 1 μm; Classe 1.8.1 con elemento filtrante da 0.01 μm
Contenuto olio residuo con entrata a 3 mg/m³ < 0.01 mg/m³ < 0.1 mg/m³
Efficienza trattenimento olio 99.80% 97%
Efficienza trattenimento particelle 99.99999% 99.999%
Fluido aria compressa
Prefiltraggio con elemento filtrante 1 µm
Prefiltraggio con elemento filtrante 0.01 µm
si consiglia di utilizzare un filtro da 5 µm
si consiglia di utilizzare un filtro da 1 μm
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, vedi sezione "Gruppi Assemblati FRL Serie MX"
MX 2 1/2 FC 0 0 1 LH
MX SERIE
2 TAGLIA
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
1/2 ATTACCHI
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
FC FILTRO A COALESCENZA (DISOLEATORE)
0 ELEMENTO FILTRANTE
0 = 0.01 µm (standard)
1 = 1 µm
0 SCARICATORE DI CONDENSA
0 = semiautomatico-manuale (standard, solo per tazza in polimero)
3 = automatico
5 = a depressione protetto (solo per tazza in polimero)
8 = senza scaricatore con attacco G1/8
1 VISORE DI INTASAMENTO
= non presente
1 = presente
LH DIREZIONE DI FLUSSO
= da sinistra a destra (standard)
LH = da destra a sinistra
We think you are in United States.
Update your location?