text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Modulari
Comando manuale, elettro-pneumatico, servo-pilotato e pneumatico
Le valvole ad azionamento manuale sono indicate per consentire un facile accesso al gruppo FRL. Con la disattivazione della valvola l'impianto viene scaricato.
Valvole ad azionamento elettro-pneumatico: indicate laddove è difficile l'accesso manuale, permettono la massima flessibilità di posizionamento e sono utilizzate per alimentare e scaricare impianti pneumatici. L'azionatore manuale integrato garantisce sicurezza in caso di emergenza.

La Serie MX offre soluzioni multisettoriali che assicurano un risparmio in termini di tempo d'installazione, di spazio e di costi.
Serie
Accessori
7 Products found
Serie MX
Serie MX
Serie MX
Serie MX
Serie MX
Serie MX
Serie MX
Costruzione modulare, compatto, a spola
Attacchi MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3: G3/4 - G1
Montaggio in linea
a parete (con morsetti)
Temperatura di lavoro -5°C ÷ 50°C fino a 16 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
-5°C ÷ 60°C fino a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
Pressione d’esercizio Valvola a comando manuale: -0.8 bar ÷ 10 bar
Valvola a comando elettro-pneumatico: 3.5 bar ÷ 10 bar
Valvola a comando servopilotato o pneumatico: -0.8 bar ÷ 10 bar (con pilotaggio 3.5 ÷ 10 bar)
Portata nominale di scarico a 6 bar con ∆p = 1 bar MX2: 6000 Nl/min
MX3: 9200 Nl/min
Fluido aria compressa
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, vedi sezione "Gruppi Assemblati FRL Serie MX"
MX 2 3/8 V 01 LH
MX SERIE
2 TAGLIA:
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 ATTACCO:
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
V VALVOLA 3/2 VIE
01 TIPO DI COSTRUZIONE:
01 = comando manuale lucchettabile
16 = comando elettro-pneumatico
17 = comando servopilotato
36 = comando pneumatico
LH DIREZIONE DI FLUSSO:
= da sinistra a destra (standard)
LH = da destra a sinistra
We think you are in United States.
Update your location?