Lubrificatori
Serie MX
Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Modulari
Tazza con copertura in tecnopolimero con attacco a baionetta
Modulari
Tazza con copertura in tecnopolimero con attacco a baionetta
I componenti per il trattamento aria Serie MX sono caratterizzati da un design moderno e lineare, compatto e con prestazioni elevate. La perfetta integrazione tra leghe metalliche e tecnopolimeri ha permesso di realizzare un prodotto affidabile, leggero e robusto al tempo stesso. Grazie al nuovo concetto di modularità, inoltre, il montaggio dei componenti risulta semplificato.
I lubrificatori proporzionali permettono un dosaggio di precisione.
La Serie MX offre soluzioni multisettoriali che assicurano un risparmio in termini di tempo d'installazione, di spazio e di costi.
Un apposito configuratore, disponibile sul sito Camozzi http://catalogue.camozzi.com (sez. Configuratori), permette al cliente di scegliere la soluzione più idonea, selezionando i singoli componenti o configurando FRL assemblati.
I lubrificatori proporzionali permettono un dosaggio di precisione.
La Serie MX offre soluzioni multisettoriali che assicurano un risparmio in termini di tempo d'installazione, di spazio e di costi.
Un apposito configuratore, disponibile sul sito Camozzi http://catalogue.camozzi.com (sez. Configuratori), permette al cliente di scegliere la soluzione più idonea, selezionando i singoli componenti o configurando FRL assemblati.
Serie
Accessori
Lubrificatore - MX2-1/2-L00
Lubrificatore - MX2-3/4-L00
Lubrificatore - MX2-3/8-L00
Lubrificatore - MX3-1-L00
Lubrificatore - MX3-3/4-L00
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
Costruzione | Modulare, compatto |
Materiali | Vedi tabella Materiali |
Attacchi | MX2: G3/8, G1/2, G3/4 MX3: G3/4, G1 |
Capacità olio | MX2: 118 cm³ MX3: 170 cm³ |
Caricamento olio | Anche durante l'esercizio |
Montaggio | Verticale in linea a parete (con morsetti) |
Temperatura di lavoro | -5°C ÷ 50°C fino a 16 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro) -5°C ÷ 60°C fino a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro) |
Olio per lubrificazione | Utilizzare oli ISO VG 32 e non interrompere mai la lubrificazione |
Pressione d’esercizio | 0 ÷ 16 bar |
Portata minima d'innesco ad 1 bar | MX2: 17 l/min MX3: 50 l/min |
Portata minima d'innesco a 6 bar | MX2: 38 l/min MX3: 90 l/min |
Portata nominale | Vedi Diagrammi di portata |
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
Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, vedi sezione "Gruppi Assemblati FRL Serie MX"
MX | 2 | 1/2 | L | 00 | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAGLIA 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
1/2 |
ATTACCO 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
L | LUBRIFICATORE |
00 |
TIPO DI COSTRUZIONE 00 = a nebbia d'olio |
LH |
DIREZIONE DI FLUSSO = da sinistra a destra (standard) LH = da destra a sinistra |
Mod. | A | C | D | G | I | M | N | O | P | R | S | T | Peso (kg) |
MX2-3/8-L00 | G3/8 | 70 | 18.5 | 55.5 | 68 | 84.5 | 210 | 104.5 | 20.5 | 85 | 152 | 37.5 | 0.5 |
MX2-1/2-L00 | G1/2 | 70 | 18.5 | 55.5 | 68 | 84.5 | 210 | 104.5 | 20.5 | 85 | 152 | 37.5 | 0.5 |
MX2-3/4-L00 | G3/4 | 70 | 18.5 | 55.5 | 68 | 84.5 | 210 | 104.5 | 20.5 | 85 | 152 | 37.5 | 0.5 |
MX3-3/4-L00 | G3/4 | 89.5 | 18.5 | 61.5 | 76 | 100 | 243 | 123 | 21 | 99 | 178 | 44.5 | 0.8 |
MX3-1-L00 | G1 | 89.5 | 18.5 | 61.5 | 76 | 100 | 243 | 123 | 21 | 99 | 178 | 44.5 | 0.8 |