Regolatori di pressione a pilotaggio pneumatico
Serie MX
Attacchi: G3/8, G1/2, G3/4
Modulari - con manometro incassato o con attacchi per manometro
Modulari - con manometro incassato o con attacchi per manometro
La disponibilità di valori costanti della pressione secondaria assicura l'ottimizzazione delle prestazioni e un risparmio di energia. I regolatori sono inoltre disponibili con manometri integrati per una maggiore compattezza del gruppo.
La Serie MX offre soluzioni multisettoriali che assicurano un risparmio in termini di tempo d'installazione, di spazio e di costi.
Un apposito configuratore, disponibile sul sito Camozzi http://catalogue.camozzi.com (sez. Configuratori), permette al cliente di scegliere la soluzione più idonea, selezionando i singoli componenti o configurando FRL assemblati.
La Serie MX offre soluzioni multisettoriali che assicurano un risparmio in termini di tempo d'installazione, di spazio e di costi.
Un apposito configuratore, disponibile sul sito Camozzi http://catalogue.camozzi.com (sez. Configuratori), permette al cliente di scegliere la soluzione più idonea, selezionando i singoli componenti o configurando FRL assemblati.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
Costruzione | modulare, compatto a membrana |
Materiali | vedi TABELLA MATERIALI pagina successiva |
Attacchi | G3/8 - G1/2 - G3/4 |
Montaggio | verticale in linea a parete (con morsetti) |
Temperatura di lavoro | -5°C ÷ 50°C fino a 16 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro) -5°C ÷ 60°C fino a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro) |
Pressione d’ingresso | 0 ÷ 16 bar |
Pressione d'uscita | 10 bar |
Scarico sovrapressione | con relieving (standard) senza relieving |
Portata nominale | vedi DIAGRAMMI DI PORTATA pagine successive |
Fluido | aria compressa |
Manometro | incassato (standard) con attacco da G1/8 |
ESEMPIO DI CODIFICA
Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, vedi sezione "Gruppi Assemblati FRL Serie MX"
MX | 2 | 1/2 | R | CP | 0 | 0 | 4 | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAGLIA: 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 |
1/2 |
ATTACCHI: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 |
R |
TIPO DI REGOLATORE: R = regolatore di pressione |
CP |
TIPO DI COMANDO-PILOTAGGIO: CP = pilotaggio pneumatico |
0 |
PRESSIONE DI LAVORO: 0 = 0.5 ÷ 10 bar |
0 |
TIPO DI COSTRUZIONE: 0 = relieving (standard) 1 = senza relieving |
4 |
MANOMETRO: 0 = senza manometro (con blocchetto filettato) 4 = con manometro 0-12 incassato con pressione di lavoro 0.5 ÷ 10 bar (standard) |
LH |
DIREZIONE DI FLUSSO: = da sinistra a destra (standard) LH = da destra a sinistra |
Mod. | A | B (bar) | C | G | H | I | M | Y (Pilotaggio) | N | P | R | S | T | Peso (kg) |
MX2-3/8-RCP004 | G3/8 | 0 ÷ 12 | 70 | 65 | 74.5 | 68 | 45 | M5 | 98 | 10 | 88 | 50.5 | 37.5 | 0.5 |
MX2-1/2-RCP004 | G1/2 | 0 ÷ 12 | 70 | 65 | 74.5 | 68 | 45 | M5 | 98 | 10 | 88 | 50.5 | 37.5 | 0.5 |
MX2-3/4-RCP004 | G3/4 | 0 ÷ 12 | 70 | 65 | 74.5 | 68 | 45 | M5 | 98 | 10 | 88 | 50.5 | 37.5 | 0.5 |