text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Attacchi Manifold: G1/2 (solo MX2)
Modulari - con manometro incassato o con attacchi per manometro
La disponibilità di valori costanti della pressione secondaria assicura l'ottimizzazione delle prestazioni e un risparmio di energia. Il sistema di antimanomissione permette una regolazione sicura della pressione con compensazione della pressione primaria. Tutti i riduttori sono dotati di un sistema integrato di bloccaggio e di manometri integrati per una maggiore compattezza del gruppo. I regolatori Serie MX sono adatti anche per montaggi a pannello.
La valvola di by-pass consente lo scarico rapido dell'aria immessa.

La Serie MX offre soluzioni multisettoriali che assicurano un risparmio in termini di tempo d'installazione, di spazio e di costi.

Un apposito configuratore, disponibile sul sito Camozzi http://catalogue.camozzi.com (sez. Configuratori), permette al cliente di scegliere la soluzione più idonea, selezionando i singoli componenti o configurando FRL assemblati.
Serie
Accessori
11 Products found
Regolatore manifold - MX2-1/2-M004
Serie MX
Regolatore - MX2-1/2-R000
Serie MX
Regolatore - MX2-1/2-R004
Serie MX
Regolatore - MX2-3/4-R000
Serie MX
Regolatore - MX2-3/4-R004
Serie MX
Regolatore - MX2-3/8-R000
Serie MX
Regolatore - MX2-3/8-R004
Serie MX
Regolatore - MX3-1-R000
Serie MX
Regolatore - MX3-1-R004
Serie MX
Regolatore - MX3-3/4-R000
Serie MX
Regolatore - MX3-3/4-R004
Serie MX
Costruzione Modulare, compatto a membrana
Materiali Vedi TABELLA MATERIALI pagina successiva
Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - MX3: G3/4, G1
Regolatore Manifold: G1/2 (solo MX2)
Montaggio Verticale in linea, a parete (con morsetti), a pannello
Temperatura di lavoro -5°C ÷ 50°C fino a 16 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
-5°C ÷ 60°C fino a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
Pressione d’ingresso 0 ÷ 16 bar
Pressione d'uscita 0.5 ÷ 10 bar (standard)
0.5 ÷ 4 bar
0.5 ÷ 7 bar (solo MX2)
Scarico sovrapressione Con relieving (standard) o senza relieving
Portata nominale Vedi DIAGRAMMI DI PORTATA pagine successive
Fluido Aria compressa
Manometro Incassato (standard)
con attacco da G1/4 (solo MX3) o G1/8 (solo MX2)
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, vedi sezione "Gruppi Assemblati FRL Serie MX"
MX 2 3/8 R 0 0 4 LH
MX SERIE
2 TAGLIA
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 ATTACCHI
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
R TIPO DI REGOLATORE
R = regolatore di pressione
M = regolatore di pressione Manifold (solo MX2 - G1/2)
0 PRESSIONE DI LAVORO (1 bar = 14,5 psi)
0 = 0.5 ÷ 10 bar (standard)
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar (solo MX2)
0 TIPO DI COSTRUZIONE
0 = relieving (standard)
1 = senza relieving
2 = relieving, con valvola di by-pass (solo regolatore)
3 = senza relieving, con valvola di by-pass (solo regolatore)
4 MANOMETRO
0 = senza manometro (con blocchetto filettato)
2 = con manometro 0-6 incassato con pressione di lavoro 0.5 ÷ 4 bar
3 = con manometro 0-10 incassato con pressione di lavoro 0.5 ÷ 7 bar (solo MX2)
4 = con manometro 0-12 incassato con pressione di lavoro 0.5 ÷ 10 bar (standard)
LH DIREZIONE DI FLUSSO
= da sinistra a destra (standard)
LH = da destra a sinistra
We think you are in United States.
Update your location?