text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Modulari
Queste valvole di inserimento ad azionamento progressivo pneumatico permettono l'aumento graduale della pressione negli impianti pneumatici. La pressione aumenta lentamente in funzione della regolazione fino a raggiungere metà del valore impostato, quindi aumenta rapidamente. L'otturatore si porta lentamente e in tutta sicurezza alla posizione di partenza, evitando, così, movimenti improvvisi e inaspettati.

La Serie MX offre soluzioni multisettoriali che assicurano un risparmio in termini di tempo d'installazione, di spazio e di costi.

Un apposito configuratore, disponibile sul sito Camozzi http://catalogue.camozzi.com (sez. Configuratori), permette al cliente di scegliere la soluzione più idonea, selezionando i singoli componenti o configurando FRL assemblati.
Serie
Accessori
Costruzione modulare, compatto, a otturatore
Materiali vedi TABELLA MATERIALI pagina successiva
Attacchi MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3: G3/4 - G1
Montaggio in linea
a parete (con morsetti)
Temperatura di lavoro -5°C ÷ 50°C fino a 16 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
-5°C ÷ 60°C fino a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
Pressione d’esercizio 2 ÷ 16 bar
Portata nominale a 6 bar con ∆P 1 bar MX2: 5800 Nl/min (G1/2, G3/4)
MX2: 4500 Nl/min (G3/8)
MX3: 8500 Nl/min
Fluido aria compressa
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, vedi sezione "Gruppi Assemblati FRL Serie MX"
MX 2 3/8 AV LH
MX SERIE
2 TAGLIA:
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 ATTACCHI:
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
AV AVVIATORE PROGRESSIVO
LH DIREZIONE DI FLUSSO:
= da sinistra a destra (standard)
LH = da destra a sinistra

Valvole ad avviamento progressivo Serie MX - ingombri

AVP1 = valvola ad avviamento progressivo



Mod. A B C G I M R S T Peso (kg)
MX2-3/8-AV G3/8 G1/8 70 65 68 46,5 88 50,5 37,5 0.4
MX2-1/2-AV G1/2 G1/8 70 65 68 46,5 88 50,5 37,5 0.4
MX2-3/4-AV G3/4 G1/8 70 65 68 46,5 88 50,5 37,5 0.4
MX3-3/4-AV G3/4 G1/8 89,5 75 76 48 102 57,5 44,5 0.7
MX3-1-AV G1 G1/8 89,5 75 76 48 102 57,5 44,5 0.7


We think you are in United States.
Update your location?