Moduli di derivazione, alimentazione intermedia
Serie MX
Attacchi MX2: G1/2 - Attacchi MX3: G1
Modulari
Modulari
I moduli nella versione con valvola di non ritorno consentono, su una delle tre uscite disponibili, il mantenimento della pressione anche in caso di mancanza di alimentazione pnematica. Questa soluzione è particolarmente utile quando si ha la necessità di mantenere pressione nei serbatoi di accumulo.
Il modulo di alimentazione intermedia, permette di connettere due gruppi di trattamento aria ad una sola sorgente di pressione.
Un apposito configuratore, disponibile sul sito Camozzi http://catalogue.camozzi.com (sez. Configuratori), permette al cliente di scegliere la soluzione più idonea, selezionando i singoli componenti o configurando FRL assemblati.
Il modulo di alimentazione intermedia, permette di connettere due gruppi di trattamento aria ad una sola sorgente di pressione.
Un apposito configuratore, disponibile sul sito Camozzi http://catalogue.camozzi.com (sez. Configuratori), permette al cliente di scegliere la soluzione più idonea, selezionando i singoli componenti o configurando FRL assemblati.
Serie
Accessori
Modulo di derivazione - MX2-1/2-B00
Modulo di derivazione - MX3-1-B00
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
Costruzione | Modulare compatto, a membrana |
Materiali | Vedi Tabella dei Materiali |
Attacchi | MX2: G1/2 MX3: G1 |
Attacchi derivazioni | MX2: G1/2 MX3: G1 |
Montaggio | In linea a parete (con morsetti) |
Temperatura di lavoro | -5°C ÷ 50°C fino a 16 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro) -5°C ÷ 60°C fino a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro) |
Pressione d’esercizio | 0 ÷ 16 bar |
Portata nominale a 6 bar con ∆p = 1 bar | MX2-1/2-B00 = 6800 Nl/min MX2-1/2-B01 = 5700 Nl/min MX3-1-B00 = 14500 Nl/min MX3-1-B01 = 10500 Nl/min |
Fluido | Aria compressa |
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
Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, vedi sezione "Gruppi Assemblati FRL Serie MX"
MX | 2 | - | 1/2 | - | B | 00 | - | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAGLIA 2 = G1/2 3 = G1 |
1/2 |
ATTACCO 1/2 = G1/2 1 = G1 |
B | BLOCCO DI DERIVAZIONE |
00 |
TIPO DI COSTRUZIONE 00 = Derivazione 01 = Derivazione con valvola di non ritorno (VNR) 02 = Modulo alimentazione intermedia |
LH |
DIREZIONE DEL FLUSSO = da sinistra a destra o per modulo di alimentazione intermedia LH = da destra a sinistra |
Mod. | A | B | C | G | I | R | S | T | Peso (kg) |
MX2-1/2-B* | G1/2 | G1/2 | 70 | 65 | 68 | 86 | 47,5 | 38,5 | 0.4 |
MX3-1-B* | G1 | G1 | 89,5 | 75 | 76 | 99 | 54,5 | 44,5 | 0.6 |