text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie N

Serie N

Attacchi: G1/8 e G1/4
I filtri-regolatori Serie N sono disponibili con attacchi da G1/8 e G1/4.
Il regolatore è del tipo a membrana con Relieving, la tazza del filtro è
trasparente e permette di vedere molto facilmente il livello di condensa.
Lo scaricatore manuale semi-automatico facilita lo scarico della condensa
manualmente o automaticamente quando non c'è pressione.

La versione con tazza metallica è particolarmente adatta per applicazioni soggette ad urti o in presenza di agenti aggressivi che potrebbero deteriorare la tazza in PA12.
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
  • 3
94 Products found
Serie N
Serie N
Serie N
Serie N
Serie N
Serie N
Serie N
Serie N
Serie N
Serie N
Serie N
Serie N
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Costruzione Nippli con elemento filtrante in HDPE o bronzo (per uso con ossigeno)
Materiali corpo ed otturatore: OT
molla: acciaio INOX
O-ring: NBR, EPDM (versione OX1)
elemento filtrante: HDPE, Bronzo (versione OX1)
tazza: PA12 trasparente oppure OT nichelato
altri: PA
membrana: EPDM (versione OX1)
Attacchi G1/8 - G1/4
Capacità max di condensa 11 cm³ (taglia = 1)
28 cm³ (taglia = 2) (non disponibile per versione OX1)
Peso 0.370 Kg
Attacchi manometro G1/8
Montaggio Verticale, in linea
Temperatura di lavoro -5 °C ÷ 50 °C a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)
Qualità dell'aria in uscita secondo ISO 8573-1:2010 Classe 7.8.4 con elemento filtrante da 25 µm
Classe 6.8.4 con elemento filtrante da 5 µm
Scaricatore di condensa Vedi Esempio di codifica
Pressione d’ingresso 0.3 ÷ 10 bar / -5 °C ÷ 50 °C (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro
Pressione d'uscita 0.3 ÷ 16 bar con tazza metallica
Portata nominale Vedi Diagrammi di portata
Scarico sovrapressione (Relieving) Con relieving (standard)
senza relieving
Fluido Aria compressa
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
N 2 04 D 0 0 4
N SERIE
2 TAGLIA
1 = tazza piccola (11 cm³)
2 = tazza normale (28 cm³)
04 ATTACCHI
08 = G1/8
04 = G1/4
D D = Filtri-regolatori
0 ELEMENTO FILTRANTE
0 = 25 µm (standard) (non disponibile per versione OX1)
1 = 5 µm
0 SCARICATORE DI CONDENSA
0 = manuale semi-automatico con relieving
1 = manuale semi-automatico senza relieving
4 = a depressione con relieving (solo tazza standard)
5 = a depressione protetto con relieving (solo tazza standard)
8 = senza scaricatore con attacco G1/8, con relieving
9 = tazza chiusa (solo versione OX1)
4 PRESSIONE DI LAVORO
= 0.5 ÷ 10 bar (standard)
2 = 0.5 ÷ 2 bar
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
MATERIALE TAZZA
= PA12 trasparente (standard)
TM = ottone nichelato (solo nella versione piccola con scarico tipo manuale semi-automatico oppure senza scaricatore)

Filtri-regolatori di pressione

FR01 = filtro-regolatore con relieving e scaricatore manuale
FR02 = filtro-regolatore con relieving, senza scaricatore
FR11 = filtro-regolatore con scaricatore manuale e senza relieving



Mod. A B C D F G I L M N O P Q R S U
N108-D00 167 78 50 39 101 27 28 М30x1,5 45 45 G1/8 38 40 3 0 ÷ 6 G1/8
N104-D00 167 78 50 39 101 27 28 М30x1,5 45 45 G1/8 38 40 3 0 ÷ 6 G1/4
N208-D00 191 102 50 39 125 27 28 М30x1,5 45 45 G1/8 38 40 3 0 ÷ 6 G1/8
N204-D00 191 102 50 39 125 27 28 М30x1,5 45 45 G1/8 38 40 3 0 ÷ 6 G1/4
N104-D19-OX1 147 59 50 39 82 27 28 М30x1,5 45 45 ∄ 38 40 3 0 ÷ 6 G1/4
N108-D19-OX1 147 59 50 39 82 27 28 М30x1,5 45 45 ∄ 38 40 3 0 ÷ 6 G1/8


We think you are in United States.
Update your location?