Regolatori di precisione ad azionamento manuale
Serie PR
Attacchi taglia 1: G1/4
Attacchi taglia 2: G1/4, G3/8
Attacchi taglia 2: G1/4, G3/8
I regolatori di pressione di precisione Serie PR sono ideali per le applicazioni che richiedono un controllo preciso e stabile della pressione dell'aria.
Il principio di funzionamento a più membrane consente di reagire anche alle più piccole variazioni di pressione che si possono avere durante l'utilizzo.
Il principio di funzionamento a più membrane consente di reagire anche alle più piccole variazioni di pressione che si possono avere durante l'utilizzo.
Download
Serie
Regolatore precisione manuale - PR104-M00
Regolatore precisione manuale - PR104-M02
Regol. precisione man. nptf - PR104-M02TF
Regolatore precisione manuale - PR104-M04
Regol. precisione man. nptf - PR104-M04TF
Regolatore precisione manuale - PR104-M07
Regol. precisione man. nptf - PR104-M07TF
Regolatore man-pneu s.pr - PR104-MP07
Regolatore precisione manuale - PR204-M00
Regolatore precisione manuale - PR204-M02
Regolatore precisione manuale - PR204-M04
Regolatore precisione manuale - PR204-M07


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | Compatto a più membrane |
Materiali | Vedi pagina successiva |
Attacchi | Taglia 1: G1/4 Taglia 2: G1/4, G3/8 |
Montaggio | Verticale in linea, a parete o a pannello (in qualsiasi posizione) |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 50°C |
Pressione d’ingresso | 0.1 ÷ 12 bar |
Pressione d'uscita | 0.05 ÷ 2 bar 0.05 ÷ 4 bar 0.05 ÷ 7 bar 0.05 ÷ 10 bar |
Scarico sovrapressione | Con Relieving (standard) |
Portata nominale | Vedi Diagrammi di portata |
Fluido | Aria compressa filtrata e non lubrificata secondo DIN ISO 8573-1 Classi 1-3-2 |
Isteresi | 20mbar |
Ripetibilità | ±0.2% FS |
Consumo d'aria "bleed" | ≤ 5 l/min |


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
PR | 1 | 04 | M | 07 |
PR | SERIE |
1 |
TAGLIA 1 = taglia 1 2 = taglia 2 |
04 |
ATTACCHI 04 = G1/4 38 = G3/8 (solo taglia 2) |
M |
TIPO DI REGOLAZIONE M = manuale |
07 |
PRESSIONE DI LAVORO (1 bar = 14,5 psi) 02 = 0.05 ÷ 2 bar 04 = 0.05 ÷ 4 bar 07 = 0.05 ÷ 7 bar 00 = 0.05 ÷ 10 bar |