Microregolatori di pressione
Serie T
Attacchi: G1/8 e G1/4
I microregolatori di pressione della serie T sono disponibili con attacchi in ottone da G1/8 e G1/4.
Il tipo costruttivo è a pistone con relieving e permette regolazioni anche in diminuzione.
Sono inoltre disponibili i modelli senza relieving.
Tutti i modelli sono dotati di valvola di by-pass utile quando si vuole inserire il regolatore tra la valvola ed il cilindro (o capacità) senza penalizzare lo scarico.
Il tipo costruttivo è a pistone con relieving e permette regolazioni anche in diminuzione.
Sono inoltre disponibili i modelli senza relieving.
Tutti i modelli sono dotati di valvola di by-pass utile quando si vuole inserire il regolatore tra la valvola ed il cilindro (o capacità) senza penalizzare lo scarico.
Download
Serie
Accessori
Regolatore - T104-R00
Regolatore nptf - T104-R00TF
Regolatore - T104-R01
Regolatore - T104-R10
Regolatore - T104-R11
Regolatore - T104-R20
Regolatore - T104-R21
Regolatore - T104-R70
Regolatore - T104-R71
Regolatore - T108-R00
Regolatore nptf - T108-R00TF
Regolatore - T108-R01
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | a pistone |
Materiali | corpo e pistone: tecnopolimero molla: Acciaio INOX inserti: Ottone O-ring e otturatore: NBR |
Attacchi | G1/8 - G1/4 |
Peso | g 95 |
Attacchi manometro | G1/8 |
Montaggio | in linea o a pannello (in qualsiasi posizione) |
Temperatura di lavoro | -5°C ÷ 50°C (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro) |
Pressione d’ingresso | 0 ÷ 12 bar |
Pressione d'uscita | 0.5 ÷ 10 bar (standard) 0.5 ÷ 2 bar 0.5 ÷ 4 bar 0.5 ÷ 7 bar |
Portata nominale | vedi DIAGRAMMI DI PORTATA pagine successive |
Scarico sovrapressione (Relieving) | con relieving (standard) senza relieving Tutti i regolatori sono dotati di funzione scarico a monte (VS) |
Fluido | aria compressa |


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
T | 1 | 08 | R | 0 | 0 | 2 |
T | SERIE | ||
1 | TAGLIA | ||
08 |
ATTACCHI: 08 = G1/8 |
04 = G1/4 |
|
R | REGOLATORE | ||
0 |
PRESSIONE DI LAVORO: 0 = 0.5 ÷ 10 bar 1 = 0 ÷ 4 bar |
2 = 0 ÷ 2 bar 7 = 0 ÷ 7 bar (standard) |
|
0 |
TIPO DI COSTRUZIONE: 0 = relieving; 1 = senza relieving |
||
2 |
MANOMETRO: ** = senza manometro (standard) 1 = con manometro 0-2.5, con pressione di lavoro 0÷2 bar 2 = con manometro 0-6, con pressione di lavoro 0÷4 bar |
3 = con manometro 0-10, con pressione di lavoro 0,5÷7 bar 4 = con manometro 0-12, con pressione di lavoro 0,5÷10 bar |
** i manometri sono forniti smontati manometri mod. M043-P.. |