Valvole di sicurezza
Le valvole di sicurezza svolgono un ruolo cruciale nei sistemi pneumatici, garantendo sicurezza e affidabilità nei contesti industriali. Sviluppate per rispondere a rigide normative di sicurezza, queste valvole offrono funzioni avanzate per proteggere gli operatori.
Added to Your Shopping Cart
Conformità alle Normative
Uno degli aspetti chiave delle valvole di sicurezza è la loro conformità con normative fondamentali, come la Direttiva Macchine e gli standard ISO pertinenti. La Direttiva Macchine (2006/42/CE) dell'Unione Europea, in particolare, stabilisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza per la progettazione e costruzione di macchinari destinati al mercato europeo. Per le valvole di sicurezza, questa direttiva impone che esse rispettino determinati standard per garantire un alto livello di protezione sia per gli operatori che per i macchinari stessi. Tali valvole, prima di entrare in commercio, devono essere sottoposte al processo di conformità e dotate del marchio CE.
Funzioni, caratteristiche e applicazioni delle Valvole di Sicurezza
Le valvole di sicurezza hanno il compito di interrompere e mettere a scarico aria nei sistemi pneumatici, Queste valvole sono progettate per rispondere in modo rapido in caso di un azionamento del comando di emergenza, assicurando così lo scarico veloce e sicuro dell'aria. Alcune valvole di sicurezza, come quelle della serie MX Safemax possono integrare la funzione di soft-start, massimizzando in tal modo l'efficienza e la sicurezza del sistema.
Le valvole di sicurezza trovano applicazione in una vasta gamma di contesti industriali, dove è necessario proteggere il personale da potenziali pericoli causati da guasti o anomalie. Sono particolarmente utili in aree critiche per la sicurezza, dove un arresto di emergenza può essere richiesto improvvisamente.
Focus: Valvole di Sicurezza MX Safemax
Le valvole di sicurezza delle serie MX Safemax, offrono una combinazione di dimensioni compatte, funzionalità di avviamento progressivo e un rapporto vantaggioso tra prezzo e prestazioni. Sono ideali per sistemi che richiedono una protezione fino alla Categoria 4 ed un performance level E Queste valvole sono versatili e possono essere montate come unità indipendenti o come componenti di un sistema di preparazione dell'aria modulare, offrendo così flessibilità di utilizzo sia agli OEM, sia agli utenti finali.
Product Availability by Store Location
Hours