Funzione valvola
2 x 3/2 NC
3/2 NC
3/2 NO
3/5 NC
5/2
Connessione pneumatica
G1/4
M5
Push-in Ø4
Materiale
Alluminio
Tecnopolimero
Materiale guarnizioni
NBR
Tensione
250 V AC
250 V DC
Flusso Standard ISO (Qn)
Classe di protezione IP
IP20
IP40
Dimensioni [mm]
15
30
31
78
Valvole meccaniche e manuali
We think you are in
United States
.
Update your location?
United States
Italia