Serie
Accessori
Elettr. 3/2 nc 6dc 0,6w - K8000-303-K21
Elettr. 3/2 nc 12dc 0,6w - K8000-303-K22
El. 3/2 nc 12dc 0,6w - K8000-303-K22-OX1
Elettr. 3/2 nc 24dc 0,6w - K8000-303-K23
El. 3/2 nc 24dc 0,6w - K8000-303-K23-OX1
Elettr. 3/2 nc 5dc 0,6w - K8000-303-K25
Elettr. 3/2 nc 6dc 0,6w - K8000-305-K21
Elettr. 3/2 nc 12dc 0,6w - K8000-305-K22
Elettr. 3/2 nc 12dc - K8000-305-K22-OX1
Elettr. 3/2 nc 24dc 0,6w - K8000-305-K23
Elettr. 3/2 nc 24dc - K8000-305-K23-OX1
Elettr. 3/2 nc 6dc 0,6w - K8000-306-K21
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
K8 | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | K | 2 | 3 |
K8 | SERIE |
0 |
VERSIONE VALVOLA 0 = valvola a cartuccia X = valvola a cartuccia con corpo in PBT |
00 |
ESECUZIONE CORPO 00 = valvola a cartuccia senza corpo 1A = valvola con corpo in PBT e portagomma per tubo Ø 4/2 mm 1B = valvola con corpo in PBT e portagomma per tubo Ø 4/2.5 mm 1C = valvola con corpo in PBT e portagomma per tubo Ø 5/3 mm |
3 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 3 = 3/2 vie - NC 4 = 3/2 vie - NO 6 = 2/2 vie - NO 5 = 2/2 vie - NC 7 = 3/2 vie - UNI |
0 |
MATERIALE GUARNIZIONI 0 = FKM |
3 |
DIAMETRO ORIFIZIO 3 = Ø 0.5 mm (pressione max 7 bar) 5 = Ø 0.7 mm 6 = Ø 0.5 mm (pressione max 4 bar) |
K |
MATERIALI K = orifizio ottone |
2 |
CONNESSIONE ELETTRICA 2 = pins - interasse 4 mm 3 = connettore JST con cavetti 300 mm |
3 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA 1 = 6 V DC - 0.6 W 5 = 5 V DC - 0.6 W 2 = 12 V DC - 0.6 W 6 = 3 V DC - 0.6 W 3 = 24 V DC - 0.6 W |
OPZIONI = standard OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) |
Mod. | Funzione | Orifizio Ø (mm) | Kv (l/min) | Pressione min÷max (bar) |
K8000-503-K2* | 2/2 NC | 0,5 | 0,08 | 1 ÷ 7 |
K8000-506-K2* | 2/2 NC | 0,5 | 0,08 | -1 ÷ 4 |
K8000-505-K2* | 2/2 NC | 0,7 | 0,15 | -1 ÷ 3 |
K8000-603-K2* | 2/2 NO | 0,6 | 0,10 | 1 ÷ 7 |
K8000-606-K2* | 2/2 NO | 0,6 | 0,10 | -1 ÷ 4 |
K8000-303-K2* | 3/2 NC | 0,5 | 0,08 | 1 ÷ 7 |
K8000-306-K2* | 3/2 NO | 0,5 | 0,08 | -1 ÷ 4 |
K8000-305-K2* | 3/2 NC | 0,7 | 0,15 | -1 ÷ 3 |
K8000-403-K2* | 3/2 NO | 0,6 | 0,10 | 1 ÷ 7 |
K8000-406-K2* | 3/2 NO | 0,6 | 0,10 | -1 ÷ 4 |
K8000-405-K2* | 3/2 NO | 0,6 | 0,10 | 1 ÷ 7 |
K8000-703-K2* | 3/2 UNI | 0,5 | 0,08 | 0 ÷ 3 |
K8000-705-K2* | 3/2 UNI | 0,7 | 0,15 | -1 ÷ 2 |
- TENSIONE
(vedi ESEMPIO CODIFICA)