Elettrovalvole a comando diretto
Serie KL
2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
La serie KL sono elettrovalvole miniaturizzate di soli 10 mm di larghezza. Le dimensioni compatte, la leggerezza e il basso consumo energetico sono la soluzione ideale per quelle applicazioni con spazio limitato e scarsa potenza disponibile. La costruzione del corpo di queste valvole è adatta per installazioni su manifolds o sottobasi e sono disponibili in configurazioni a 2 vie normalmente chiuse ed a 3 vie normalmente chiuse, aperte e universali.
Download
1-5/5 risultati
Serie
Accessori
Elettrovalvole a comando diretto - KL040-A63A0-12M
Elettrovalvole a comando diretto - KL040-A63A0-12M-OX1
Elettrovalvole a comando diretto - KL040-A63A0-13M
Elettrovalvole a comando diretto - KL040-A63A0-13M-OX1
Elettrovalvole a comando diretto - KL040-A63A0-B3P
Elettrovalvole a comando diretto - KL040-A63AB-M3M
Elettrovalvole a comando diretto - KL040-A63AY-13M
Elettrovalvole a comando diretto - KL040-A63AY-13P
Elettrovalvole a comando diretto - KL040-A63AY-B3M
Elettrovalvole a comando diretto - KL040-A63AY-M3M
Elettrovalvole a comando diretto - KL040-A63AY-M3P
Elettrovalvole a comando diretto - KL040-A83A0-12M
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
SPECIFICHE TECNICHE | |
Funzione | 2/2 NC - 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI |
Funzionamento | diretto ad otturatore |
Connessioni pneumatiche | su sottobase |
Diametro orifizio | 0.6 ... 1.6 mm |
Coefficiente di flusso kv (l/min) | 0.12 ... 0.50 |
Pressione d’esercizio | 0 ÷ 2 ... 7 bar |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 50 °C |
Fluido | aria compressa filtrata e non lubrificata classe [3:4:3] secondo ISO 8573-1:2010, gas inerti |
Tempi di risposta | ON <10 ms - OFF <10 ms |
Azionamento manuale | monostabile o bistabile - solo per versioni 3/2 |
Installazione | in qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | |
Corpo | PBT |
Tenute | FKM |
Parti interne | acciaio inox - ottone |
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
Tensione | 6 ... 24 V DC - altre tensioni su richiesta |
Tolleranza tensione | ±10% |
Consumo di corrente | 1 W - 1.3/0.3 W - 4/1 W |
Ciclo di lavoro | ED 100% |
Connessione elettrica | connettore mod. 121-8... - connettore M8 mod. CS... (la connessione M8 della valvola accetta l’inversione di polarità) |
Grado di protezione | IP50 con connettore 121-8... - IP65 con connettore M8 |
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
ESEMPIO DI CODIFICA
KL | 0 | 4 | 0 | A6 | 3 | A | Y | 1 | 3 | M |
KL | SERIE |
0 |
ESECUZIONE CORPO 0 = corpo 3/2 - ISO 15218 A = corpo 3/2 - ISO 15218 - bobina ruotata di 180° 2 = corpo 2/2 C = corpo 2/2 - bobina ruotata di 180° |
4 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 1 = 2/2 vie NC 4 = 3/2 vie NC 5 = 3/2 vie NO 6 = 3/2 vie UNI |
0 |
ATTACCHI 0 = su sottobase o manifold |
A6 |
DIAMETRO ORIFIZIO A6 = Ø 0.60 mm A8 = Ø 0.80 mm B1 = Ø 1.10 mm B2 = Ø 1.20 mm B3 = Ø 1.30 mm B6 = Ø 1.60 mm |
3 |
MATERIALE TENUTE 3 = FKM |
A |
MATERIALE CORPO A = PBT |
Y |
INTERVENTO MANUALE 0 = non richiesto o non previsto Y = monostabile B = bistabile |
1 |
CONNESSIONE ELETTRICA 1 = connettore 90° con protezione e led B = connettore in linea con protezione e led M = connettore M8 - 3 poli |
3 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA 1 = 6 V DC - 1 W 2 = 12 V DC - 1 W 3 = 24 V DC - 1 W A = 6 V DC - 1.3/0.3 W B = 12 V DC - 1.3/0.3 W C = 24 V DC - 1.3/0.3 W 5 = 5 V DC - 4/1 W 6 = 6 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
FISSAGGIO M = viti di fissaggio per metallo P = viti di fissaggio per plastica |
OPZIONI = standard OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) |