Elettrovalvole a comando diretto
Elettrovalvola Serie KL - 3/2 vie - connettore a 90°
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
KL | 0 | 4 | 0 | A6 | 3 | A | Y | 1 | 3 | M |
KL | SERIE |
0 |
ESECUZIONE CORPO 0 = corpo 3/2 - ISO 15218 A = corpo 3/2 - ISO 15218 - bobina ruotata di 180° 2 = corpo 2/2 C = corpo 2/2 - bobina ruotata di 180° |
4 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 1 = 2/2 vie NC 4 = 3/2 vie NC 5 = 3/2 vie NO 6 = 3/2 vie UNI |
0 |
ATTACCHI 0 = su sottobase o manifold |
A6 |
DIAMETRO ORIFIZIO A6 = Ø 0.60 mm A8 = Ø 0.80 mm B1 = Ø 1.10 mm B2 = Ø 1.20 mm B3 = Ø 1.30 mm B6 = Ø 1.60 mm |
3 |
MATERIALE TENUTE 3 = FKM |
A |
MATERIALE CORPO A = PBT |
Y |
INTERVENTO MANUALE 0 = non richiesto o non previsto Y = monostabile B = bistabile |
1 |
CONNESSIONE ELETTRICA 1 = connettore 90° con protezione e led B = connettore in linea con protezione e led M = connettore M8 - 3 poli |
3 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA 1 = 6 V DC - 1 W 2 = 12 V DC - 1 W 3 = 24 V DC - 1 W A = 6 V DC - 1.3/0.3 W B = 12 V DC - 1.3/0.3 W C = 24 V DC - 1.3/0.3 W 5 = 5 V DC - 4/1 W 6 = 6 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
FISSAGGIO M = viti di fissaggio per metallo P = viti di fissaggio per plastica |
OPZIONI = standard OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) |
Elettrovalvola Serie KL - 3/2 vie - connettore a 90°
La fornitura comprende:
1x guarnizione interfaccia
2x viti M1.6x14.7 per fissaggio su metallo
oppure
2x viti Ø1.6x16 per fissaggio su plastica
I modelli 3/2 UNI possono funzionare con vuoto. La pressione massima sarà ridotta di 1 bar.
Mod. | Funzione | Orifizio Ø (mm) | kv (l/min) | Pressione min÷max (bar) | Potenza (W) |
KL*40-A63A*-1** | 3/2 NC | 0.6 | 0.12 | 0 ÷ 7 | 1 |
KL*40-A83A*-1** | 3/2 NC | 0.8 | 0.18 | 0 ÷ 5 | 1 |
KL*40-B13A*-1** | 3/2 NC | 1.1 | 0.32 | 3 ÷ 7 | 4 / 1 |
KL*40-B33A*-1** | 3/2 NC | 1.3 | 0.37 | 0 ÷ 3 | 4 / 1 |
KL*50-A63A*-1** | 3/2 NO | 0.6 | 0.12 | 0 ÷ 7 | 1.3 / 0.3 |
KL*50-A83A*-1** | 3/2 NO | 0.8 | 0.18 | 0 ÷ 5 | 1.3 / 0.3 |
KL*50-B13A*-1** | 3/2 NO | 1.0 | 0.30 | 0 ÷ 5 | 4 / 1 |
KL*50-B33A*-1** | 3/2 NO | 1.3 | 0.37 | 0 ÷ 3 | 4 / 1 |
KL*60-A63A*-1** | 3/2 UNI | 0.6 | 0.12 | 0 ÷ 5 [-1 ÷ 4] | 1.3 / 0.3 |
KL*60-A83A*-1** | 3/2 UNI | 0.8 | 0.18 | 0 ÷ 4 [-1 ÷ 3] | 1.3 / 0.3 |
KL*60-B13A*-1** | 3/2 UNI | 1.1 | 0.30 | 0 ÷ 3 [-1 ÷ 2] | 4 / 1 |
KL*60-B33A*-1** | 3/2 UNI | 1.3 | 0.37 | 0 ÷ 2 [-1 ÷ 1] | 4 / 1 |